You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. AC5013

Unterteil für AS-Interface Module

AC5013

EEMS-Base FC Addr.-socket V2A

Unterteil für AS-Interface Module

AC5013

EEMS-Base FC Addr.-socket V2A

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Alternativartikel: AC5015 Produktvergleich: AC5013 / AC5015 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
  • cul
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 26,5...31,6 DC
Zusätzliche Spannungsversorgung [V] 24 DC
Ausgänge
Elektrische Ausführung AS-i
Kontaktbelastbarkeit < 2 A
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...85
Schutzart IP 67; (je nach verwendetem Oberteil: IP 20 / IP 65 / IP 67)
AS-i Kennwerte
AS-i Adressierung Adressierbuchse
Mechanische Daten
Montageart Tragschienen- und Rückwandmontage
Abmessungen [mm] 45 x 80 x 20
Werkstoffe PBT; 1.4305 (Edelstahl / 303)
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Kontaktstifte im Moduloberteil: