You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. AC2803

AS-Interface Schaltschrankmodul

AC2803

CabinetModule 4DI 4DO R C

AS-Interface Schaltschrankmodul

AC2803

CabinetModule 4DI 4DO R C

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Alternativartikel: AC2258 Produktvergleich: AC2803 / AC2258 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
  • ce
  • asi
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 26,5...31,6 DC
Stromaufnahme [mA] < 280
Strombelastbarkeit gesamt [A] 6
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge Anzahl der digitalen Eingänge: 4; Anzahl der Relais-Ausgänge: 4
Eingänge
Anzahl der digitalen Eingänge 4
Eingangsbeschaltung digitale Eingänge PNP
Sensorversorgung der Eingänge AS-i
Spannungsversorgung [V] 18...30
Max. Strombelastbarkeit Eingänge gesamt [mA] 200
Eingangsstrom High [mA] > 3
Eingangsstrom Low [mA] < 1,5
Schaltpegel High [V] > 10
Kurzschlussfestigkeit Digitaleingänge ja
Ausgänge
Elektrische Ausführung AS-i
Spannungsbereich DC [V] 24
Spannungsbereich AC [V] 240
Strombelastbarkeit je Ausgang [mA] 2500
Anzahl der Relais-Ausgänge 4
Galvanisch entkoppelt ja
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...50
Schutzart IP 20
Zulassungen / Prüfungen
EMV
EN 50295
EN 50178
AS-i Kennwerte
AS-i Profil S-7.0
AS-i E/A-Konfiguration [hex] 7
AS-i ID-Code [hex] 0
AS-i Zertifikat 11601
Mechanische Daten
Montageart Tragschienen- und Rückwandmontage; Module anreihbar
Abmessungen [mm] 45 x 135 x 51,5
Werkstoffe PA; PVC
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Schaltzustand LED, gelb
Betrieb LED, grün
Zubehör
Zubehör optional
COMBICON-Stecker:, E70198
Bemerkungen
Bemerkungen
Keiner der folgenden Anschlüsse darf mit einem externen Potential verbunden werden:
I-, I+, I1, I2, I3, I4
Die Anschlüsse sind mit dem AS-i Kabel galvanisch verbunden.
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss COMBICON: