You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. AC2715

AS-Interface Schaltschrankmodul

AC2715

CabinetModule 4DO T C

AS-Interface Schaltschrankmodul

AC2715

CabinetModule 4DO T C

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
  • ce
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 26,5...31,6 DC
Stromaufnahme [mA] < 40
Strombelastbarkeit gesamt [A] 4
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge Anzahl der digitalen Ausgänge: 4
Ausgänge
Elektrische Ausführung PNP
Anzahl der digitalen Ausgänge 4
Beschaltung PNP
Spannungsbereich DC [V] 10...30; (nach PELV)
Strombelastbarkeit je Ausgang [mA] 1000
Kurzschlussfest ja
Galvanisch entkoppelt ja
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...70
Schutzart IP 20
Zulassungen / Prüfungen
EMV
EN 50295
AS-i Kennwerte
AS-i Profil S-8.0
AS-i E/A-Konfiguration [hex] 8
AS-i ID-Code [hex] 0
Mechanische Daten
Montageart Tragschienen- und Rückwandmontage; Module anreihbar
Werkstoffe PA; PVC
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Schaltzustand LED, gelb
Betrieb LED, grün
Kurzschluss LED, rot
Bemerkungen
Bemerkungen
Keiner der folgenden Anschlüsse darf mit einem externen Potential verbunden werden:
I-, I+, I1, I2, I3, I4
Die Anschlüsse sind mit dem AS-i Kabel galvanisch verbunden.
Verpackungseinheit 1 Stück