You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. AC2462

AS-Interface Modul CompactLine

AC2462

CompactLineM12 4DI4DO T M12

AS-Interface Modul CompactLine

AC2462

CompactLineM12 4DI4DO T M12

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Alternativartikel: AC2466 Produktvergleich: AC2462 / AC2466 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
  • ce
  • asib
  • cul
Einsatzbereich
Applikation Feldmontage
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 26,5...31,6 DC; ("supply class 2" gemäß cULus)
Max. Stromaufnahme aus AS-i [mA] 30
Strombelastbarkeit gesamt [A] 4
Watchdog integriert ja
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge Anzahl der digitalen Eingänge: 4; Anzahl der digitalen Ausgänge: 4
Eingänge
Anzahl der digitalen Eingänge 4; (bidirektional)
Eingangsbeschaltung digitale Eingänge PNP
Sensorversorgung der Eingänge nach PELV
Spannungsversorgung [V] 20...30; (Betriebsspannung "supply class 2" gemäß cULus)
Max. Strombelastbarkeit Eingänge gesamt [mA] 200
Eingangsstrom High [mA] 6...10
Eingangsstrom Low [mA] 0...2
Schaltpegel High [V] > 11
Kurzschlussfestigkeit Digitaleingänge ja
Ausgänge
Elektrische Ausführung AS-i
Anzahl der digitalen Ausgänge 4
Beschaltung PNP
Spannungsbereich DC [V] 20...30; (nach PELV; über Flachkabel; Betriebsspannung "supply class 2" gemäß cULus)
Strombelastbarkeit je Ausgang [mA] 2000
Kurzschlussfest ja
Galvanisch entkoppelt ja
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...70
Schutzart IP 67
Zulassungen / Prüfungen
EMV
EN 50295
AS-i Kennwerte
AS-i Version 2.1
AS-i Adressierung IR-Adressierung möglich
Erweiterter Adressiermodus nein
AS-i Profil S-7.0.E
AS-i E/A-Konfiguration [hex] 7
AS-i ID-Code [hex] 0.E
Belegung der Datenbits
Datenbit D0 D1 D2 D3
bidirektional I-1 / O-1 I-2 / O-2 I-3 / O-3 I-4 / O-4
Mechanische Daten
Montageart AS-i Flachkabel direkt kontaktierbar
Abmessungen [mm] 60 x 152 x 24
Werkstoffe PUR
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Betrieb LED, grün
Fehler LED, rot
Funktion LED, gelb
Zubehör
Zubehör optional
Edelstahlhülse, zur Montage bei hoher mechanischer Beanspruchung, E70402
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Steckverbindung: M12; Codierung: A