You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. AC2415

AS-Interface Modul CompactLine

AC2415

Compactmodul aktiv, 2E/2AT PNP

AS-Interface Modul CompactLine

AC2415

Compactmodul aktiv, 2E/2AT PNP

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Alternativartikel: AC2411 Produktvergleich: AC2415 / AC2411 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
  • ce
  • asi
Einsatzbereich
Applikation Feldmontage
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 26,5...31,6 DC
Stromaufnahme [mA] < 142
Strombelastbarkeit gesamt [A] 4
Watchdog integriert ja
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge Anzahl der digitalen Eingänge: 2; Anzahl der digitalen Ausgänge: 2
Eingänge
Anzahl der digitalen Eingänge 2
Eingangsbeschaltung digitale Eingänge PNP
Sensorversorgung der Eingänge AS-i
Spannungsversorgung [V] 20...30
Max. Strombelastbarkeit Eingänge gesamt [mA] 100
Eingangsstrom High [mA] > 5
Eingangsstrom Low [mA] < 1,5
Schaltpegel High [V] > 10
Kurzschlussfestigkeit Digitaleingänge ja
Ausgänge
Elektrische Ausführung AS-i
Anzahl der digitalen Ausgänge 2
Beschaltung PNP
Spannungsbereich DC [V] 10...30; (nach PELV; über Rundkabel)
Strombelastbarkeit je Ausgang [mA] 2000
Kurzschlussfest ja
Galvanisch entkoppelt ja
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...80
Schutzart IP 67
Zulassungen / Prüfungen
EMV
EN 50295
AS-i Kennwerte
AS-i Profil S-3.0
AS-i E/A-Konfiguration [hex] 3
AS-i ID-Code [hex] 0
AS-i Zertifikat 05801
Belegung der Datenbits
Datenbit D0 D1 D2 D3
Buchse I-1 I-2 O-3 O-4
Pin 2+4 2+4 4 4
Mechanische Daten
Werkstoffe PUR
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Betrieb LED, grün
Funktion LED, gelb
Bemerkungen
Bemerkungen
Eingänge und Ausgänge dürfen galvanisch nicht verbunden werden.
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Kabel: 2 m; 5 x 1,5 mm²
Anschluss ; Codierung: A