You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. AC2350

AS-Interface Leuchttastermodul

AC2350

Push-button modul 8I/8O

AS-Interface Leuchttastermodul

AC2350

Push-button modul 8I/8O

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Alternativartikel: AC2351 Produktvergleich: AC2350 / AC2351 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
  • ce
  • asi
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 26,5...31,6 DC
Stromaufnahme [mA] < 150
Verpolungsschutz ja
Ausgänge
Elektrische Ausführung AS-i
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] 0...60
Schutzart IP 00
Zulassungen / Prüfungen
EMV
EN 50295
AS-i Kennwerte
AS-i Profil S-7.F
AS-i E/A-Konfiguration [hex] 7
AS-i ID-Code [hex] F
AS-i Zertifikat 14401
Mechanische Daten
Werkstoffe Frontplatte: Aluminium
Zubehör
Zubehör optional
Druckhaubenzieher:, E70206
Bemerkungen
Bemerkungen
Die Taster (EAO Baureihe 84) bieten Schutz gegen unbeabsichtigte Berührung.
Gehäuse und Taster sind beschriftbar.
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
COMBICON: