You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. AC2045

AS-Interface Leuchttastermodul

AC2045

EMS-Module 2BI 2LO YE/YE

AS-Interface Leuchttastermodul

AC2045

EMS-Module 2BI 2LO YE/YE

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
  • ce
  • asi
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 26,5...31,6 DC
Stromaufnahme [mA] < 55
Ausgänge
Elektrische Ausführung AS-i
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...60
Schutzart IP 67
Zulassungen / Prüfungen
EMV
EN 50295
AS-i Kennwerte
AS-i Profil S-3.F
AS-i E/A-Konfiguration [hex] 3
AS-i ID-Code [hex] F
AS-i Zertifikat 04501
Belegung der Datenbits
Datenbit D0 D1 D2 D3
Taste 2 1 - -
LED - - 2 1
Mechanische Daten
Montageart AS-i Schnittstelle zu FK- oder PG-Unterteilen
Werkstoffe PBT
Bemerkungen
Bemerkungen
Die Taster (EAO Baureihe 84) bieten Schutz gegen unbeabsichtigte Berührung.
Gehäuse und Taster sind beschriftbar.
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Kontaktstifte zu Modulunterteil, FK / PG:
Steckverbindung: M12; Codierung: A