You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. AC2028

AS-Interface AirBox

AC2028

AirBox 2DI 2PO M12

AS-Interface AirBox

AC2028

AirBox 2DI 2PO M12

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Alternativartikel: AC2024 Produktvergleich: AC2028 / AC2024 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
  • ce
  • asi
  • cul
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 26,5...31,6 DC
Stromaufnahme [mA] < 150
Watchdog integriert ja
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge Anzahl der digitalen Eingänge: 2; Anzahl der pneumatischen Ausgänge: 2
Eingänge
Anzahl der digitalen Eingänge 2
Eingangsbeschaltung digitale Eingänge PNP
Sensorversorgung der Eingänge AS-i
Spannungsversorgung [V] 20...30
Max. Strombelastbarkeit Eingänge gesamt [mA] 100
Eingangsstrom High [mA] > 3
Eingangsstrom Low [mA] < 1,5
Schaltpegel High [V] > 10
Kurzschlussfestigkeit Digitaleingänge ja
Ausgänge
Elektrische Ausführung AS-i
Anzahl der pneumatischen Ausgänge 2
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] 0...55
Hinweis zur Umgebungstemperatur
bei spezieller Druckluftaufbereitung: < 0 °C
Schutzart IP 65
Zulassungen / Prüfungen
EMV
EN 50295
AS-i Kennwerte
AS-i Profil S-3.F
AS-i E/A-Konfiguration [hex] 3
AS-i ID-Code [hex] F
AS-i Zertifikat 10501
Belegung der Datenbits
Datenbit D0 D1 D2 D3
Ein-/Ausgänge I-1 I-2 O-3 O-4
Mechanische Daten
Montageart Schraubmontage
Werkstoffe PBT
Pneumatiksystem 2 x 3/2-Wege-Sitzventile
Arbeitsdruckbereich [bar] 2...8
Arbeitsdruckbereich [MPa] 0,2...0,8
Hinweis zum Arbeitsdruckbereich
inkl. möglicher Druckspitzen
Luftmenge bei 6/5 bar [l/min] 350
Luftmenge bei 6/0 bar [l/min] 550
Druckluftkonsistenz gefiltert (5 µm); geölt (ISO-VG10) oder ungeölt
Schlauchsteckverbinder Legris LF 3000/8
Abluftführung Abluft mit integriertem Filter
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Betrieb LED, grün
Funktion LED, gelb
Elektrischer Anschluss
Modulanschluss Flachkabel
Bemerkungen
Bemerkungen
Bitte beachten Sie die Hinweise zur Druckluft und zur EMV/ESD unter "Downloads"
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Kontaktstifte zu Modulunterteil, FK / PG:
Steckverbindung: M12; Codierung: A