You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. AC2018

AS-Interface Leuchttastermodul

AC2018

ACTIVE MODULE UPPER PART

AS-Interface Leuchttastermodul

AC2018

ACTIVE MODULE UPPER PART

  • Einsatz als Start-/Stopptaster oder Quittiertaster an Maschinen
  • Drucktasten mit fühlbarem Druckpunkt zum Schutz gegen unbeabsichtigte Berührung
  • Leuchtstarke LEDs als optische Rückmeldung bei Betätigung
  • Aktive Ansteuerung über AS-Interface
  • Hohe Schutzart für die Anforderungen rauer Industrieumgebungen
Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Alternativartikel: AC2088 Produktvergleich: AC2018 / AC2088 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
  • ce
  • asi
Einsatzbereich
Applikation Feldmontage
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 26,5...31,6 DC
Max. Stromaufnahme aus AS-i [mA] 55
Eingänge
Sensorversorgung der Eingänge AS-i
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...60
Schutzart IP 67
Zulassungen / Prüfungen
EMV
EN 50295
AS-i Kennwerte
AS-i Version 2.1
Erweiterter Adressiermodus nein
AS-i Master Profil M2; M3; M4
AS-i Profil S-3.F.F
AS-i E/A-Konfiguration [hex] 3
AS-i ID-Code [hex] F.F
AS-i Zertifikat 04801
Belegung der Datenbits
Datenbit D0 D1 D2 D3
Taste 2 1 - -
LED - - 2 1
Mechanische Daten
Gewicht [g] 97
Montageart AS-i Schnittstelle zu FK- oder PG-Unterteilen
Werkstoffe PBT
Bemerkungen
Bemerkungen
Die Taster (EAO Baureihe 84) bieten Schutz gegen unbeabsichtigte Berührung.
Gehäuse und Taster sind beschriftbar.
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Kontaktstifte zu Modulunterteil, FK / PG: