You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. AC1028

AS-Interface PROFIBUS DP-Gateway mit SPS

AC1028

ControllerE 2Mstr DP RS232

AS-Interface PROFIBUS DP-Gateway mit SPS

AC1028

ControllerE 2Mstr DP RS232

  • Mit integrierter SPS-Funktionalität
  • Zuverlässiger und schneller Datenaustausch mit der Sensor-Aktuator-Ebene
  • Farbdisplay für die Anzeige des Status aller AS-i Slaves vor Ort
  • Komfortable und einfache Konfiguration, Inbetriebnahme und Diagnose
  • Quick-Setup-Menü mit intuitiver Bedienung
Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Austauschgeräte für Krones-Anlagen bitte direkt bei der Firma Krones beziehen. Dieses Gerät ist nicht unmittelbar kompatibel.
  • ce
  • asib
Einsatzbereich
Applikation Dezentrale Steuerung; PROFIBUS DP-Gateway
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 24 DC
Isolationsfestigkeit [V] 500
Stromaufnahme [mA] < 500
Max. Stromaufnahme aus AS-i [mA] 10
Max. Leistungsaufnahme [VA] 10
Anzahl AS-i Master 2
Potentialtrennung ja
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle RS232; PROFIBUS
PROFIBUS
Übertragungsstandard EN 50170
Übertragungsrate 12 MBaud
Protokoll Profibus DP
RS232
Übertragungsrate 9600...115200 Baud
Steckertyp RJ11
Hinweis zu Schnittstellen
galvanisch getrennt
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] 0...60
Lagertemperatur [°C] -20...70
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit [%] 95
Schutzart IP 20
AS-i Kennwerte
AS-i Version 2.1
AS-i Master Profil M3
Mechanische Daten
Gewicht [g] 558
Gehäuse Klemmschienengehäuse
Werkstoffe Aluminium; Stahlblech verzinkt
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Funktion 3 x LED, rot
3 x LED, grün
3 x LED, gelb
Vollgrafik-LCD-Display
Bemerkungen
Bemerkungen
Austauschgeräte für Krones-Anlagen bitte direkt bei der Firma Krones beziehen.
Dieses Gerät ist nicht unmittelbar kompatibel.
Hinweise Austauschgeräte für Krones-Anlagen bitte direkt bei der Firma Krones beziehen.; Dieses Gerät ist nicht unmittelbar kompatibel.
Verpackungseinheit 1 Stück