1. Startseite
  2. Produkte
  3. Systeme zur Zustandsüberwachung von Maschinen
  4. Systeme zur Signalisierung und Anzeige
  5. IO-Link - Displays

Systeme zur Signalisierung und Anzeige - IO-Link - Displays

  • Zur Anzeige von bis zu vier Prozesswerten
  • Einfache Einbindung in jede vorhandene IO-Link-Struktur
  • Farbumschlag für Text und Hintergrund
  • Flexible Anpassung der Darstellung, auch während des Betriebs
  • Mit Textanzeigen und Meldungsfenster für freien Text


IO-Link - Displays

Das IO-Link-Display dient zur Anzeige von Prozesswerten, Texten und Meldungen, die vom angeschlossenen IO-Link-Master zur Verfügung gestellt werden. 
Es zeigt bis zu vier zugewiesene Prozesswerte sowie Alarme und Warnungen an. Für einen schnellen Überblick kann Klartext und wahlweise ein Farbumschlag von Text und Hintergrund genutzt werden. Mittels Tasten kann der Anwender Steuerungsaktionen
der SPS auslösen oder Meldungen quittieren.
Das IO-Link-Display wird an einen IO-Link-Master angeschlossen und per SPS gesteuert. Zur Konfiguration ist keine spezielle PC-Software erforderlich. Texte und Einstellungen können über ein IO-Link-Device-Tool wie LINERECORDER SENSOR vorgegeben werden.