You probably do not come from: Austria.  If necessary, change to: United States
  1. Startseite
  2. Produkte
  3. IO-Link
  4. IO-Link Zubehör / Verbindungstechnik
  5. Zubehör

IO-Link Zubehör

  • USB-Interface zur Verbindung von IO-Link-fähigen Sensoren mit einem PC
  • Bluetooth-Adapter für IO-Link Sensoren und Master
  • Repeater zur Erhöhung der Reichweite
  • Datensplitter zur Einbindung von IO-Link Sensoren in Altanlagen

IO-Link Zubehör

IO-Link Zubehör

Das IO-Link-Interface verbindet IO-Link-fähige Sensoren mit einem PC und ermöglicht die Parametrierung von Sensoren, das Auslesen der aktuellen Parametereinstellung, der aktuellen Messwerte und weiterer Prozesswerte.

Der Memory Plug kommt überall dort zum Einsatz, wo Sensordaten kopiert oder gesichert werden sollen. Dies könnte zum Beispiel beim Austausch eines defekten Gerätes der Fall sein oder beim Einbau mehrerer Sensoren mit den gleichen Parametereinstellungen.

Der IO-Link Repeater erhöht die mögliche Leitungslänge auf bis zu 240 m bei Reihenschaltung von drei Repeatern.

Mit den IO-Link Datensplittern können in älteren Anlagen, die kein IO-Link nutzen, die zusätzlich über IO-Link zur Verfügung stehenden Informationen nutzbar gemacht werden. Der Datensplitter leitet die IO-Link Daten an einen IO-Link Master und die herkömmlichen Schalt- bzw. Analogsignale zur Eingangskarte in der Anlage weiter.

Über die Bluetooth-Adapter kann per Smartphone-App (iOS und Android) auf IO-Link Sensoren zugegriffen werden. Die Prozesswerte können mir der moneo blue App beobachtet und gespeichert werden. Eine Parametrierung der Sensoren ist ebenfalls möglich.