You probably do not come from: Argentina.  If necessary, change to: United States
  1. Inicio
  2. Página de inicio
  3. Aplicación
  4. Aceites

Sensores para la medición de aceites

Tipo de
sensor
Rango de medición Sección
del cable
Temperatura
del fluido
Resistencia
a la presión
Características
SB
0,3...
200 l/min
G 3/4...
G 1 1/2
-10...100 °C 100 bares • Características específicas para aceite
SBG
0,2...
200 l/min
1/2"...
1 1/2"
-10...100 °C 40 bares • Medición de temperatura integrada
SBT
0,3...
50 l/min
Rp 3/4 10...180 °C 25 bares • Para altas temperaturas
SBU
0,3...
75 l/min
G 1/2 0...60 °C 200 bares • Para refrigeración interna de broca
SU
0,1...
200 l/min
G 3/4...
G 1 1/4
-10...80 °C 16 bares • Medición de temperatura integrada
SA
3...
300 cm/s
13...400mm -20...100°C 100 bares • Medición relativa
• Cambio de color rojo-verde