You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to: United States

Set completo: detección de productos para la entrada y salida de mercancías

  • Asignación clara de productos a la entrada y salida de mercancías
  • Se evitan las entregas erróneas gracias a la transparencia del flujo de mercancías
  • Interfaz estandarizada con SAP / ERP
  • Application Package listo para usar con una sencilla puesta en marcha gráfica
  • Con detección de dirección y medición de volumen 3D opcional

La logística simplificada

La solución completa para la entrada y salida de mercancías incluye todos los componentes RFID necesarios para la detección automática de productos.
Los sensores opcionales ofrecen la posibilidad de determinar la dirección del movimiento o incluso el volumen de los productos. Los dispositivos de señalización óptica y acústica sirven de apoyo a los procesos. Los informes y mensajes de alarma se pueden transmitir directamente al sistema de gestión de mercancías.

Sencilla ampliación

El paquete básico con el edgeController central se puede completar en todo momento con paquetes de ampliación para hasta 10 puertas.

Flujo de mercancías bajo control

Gracias al uso de un sistema inteligente de control de entrada y salida de mercancías por RFID, los flujos de mercancías pueden visualizarse de forma transparente y transferirse a un sistema inteligente. Esto permite optimizar los tiempos de carga, evitar errores y ahorrar costes.

Ventajas de un sistema inteligente de control de entrada y salida de mercancías

  • Asignación clara de productos a la entrada y salida de mercancías
  • Se evitan las entregas erróneas gracias a la transparencia del flujo de mercancías
  • Se ahorran costes y se evitan errores

Solución Track and Trace Gate de ifm

Seguridad y transparencia en el flujo de mercancías

Track and Trace Gate de ifm es la solución completa para procesos logísticos automatizados y transparentes de entrada y salida de mercancías. Gracias a la transmisión directa de todos los flujos de mercancías al nivel informático, podrá organizar la interconexión entre producción, inventario y proveedores de forma más eficiente que nunca.