You probably do not come from: Argentina.  If necessary, change to: United States
  1. Novedades de productos
  2. Procesamiento de imágenes / identificación
  3. Luz de fondo ultraplana para sensores de visión

Luz de fondo ultraplana para sensores de visión

  • Potente luz continua para la detección de contornos y posiciones
  • Mayor vida útil gracias al funcionamiento por impulsos
  • Iluminación homogénea con luz roja o infrarroja
  • Montaje apto para espacios reducidos con una altura total de solo 9,8 mm
  • Disponible en tres tamaños diferentes de campo de luz
  • Conector M12 apto para aplicaciones industriales

Iluminación perfecta

Estas potentes luces de fondo crean un campo de luz homogéneo que proporciona una iluminación óptima y sin sombras del objeto que se va a controlar. Los contornos externos aparecen claramente resaltados por la luz de fondo y pueden ser analizados de forma óptima por un sensor de visión. El sensor detecta contornos y posiciones rápidamente y con gran fiabilidad. Para ello, la luz puede funcionar en modo continuo o por impulsos, lo que, además de muchas otras ventajas, permite sobre todo aumentar la vida útil de la fuente de iluminación.

Diseño ultraplano

La nueva generación de fuentes de iluminación de ifm puede montarse en espacios muy reducidos gracias a su diseño extremadamente plano de tan solo 9,8 mm de altura. Los sets de montaje opcionales garantizan una fijación rápida y sencilla.

Homogeneidad

En el procesamiento industrial de imágenes, el uso de fuentes de iluminación es esencial para garantizar una detección rápida y fiable de los objetos. Especialmente en conceptos de iluminación plana, crear una superficie de iluminación homogénea supone un reto. Las nuevas y potentes luces de fondo de ifm permiten una mejor iluminación de los fondos de las aplicaciones. Esto hace que los tiempos de exposición de las cámaras industriales sean más cortos y, al mismo tiempo, reduce la influencia de la luz ambiental.