You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to: United States

Robustos maestros IO-Link

Módulos de bus de campo con conexión segura para sensores inteligentes

  • 4 u 8 puertos IO-Link con completa funcionalidad V1.1
  • Profinet o EtherNet/IP
  • Maestros y equipos configurables con el software LR DEVICE.
  • Listo para Industria 4.0 gracias al LR AGENT EMBEDDED
  • Suministro de tensión a través de cable estándar M12, con codificación A

Robustos módulos de bus de campo con conexión segura
Los módulos maestros IO-Link descentralizados se utilizan como pasarela entre sensores IO-Link inteligentes y el bus de campo. En los entornos más difíciles siguen siendo la mejor elección: los materiales y procesos de producción son idénticos a los de los cables de conexión de ifm de la acreditada gama de productos EVC. La tecnología ecolink garantiza conexiones M12 estancas, fiables y duraderas para los cables de conexión.

Limitación de energía para equipos UL Class2
Muchos sensores requieren una alimentación con limitación de energía con homologación UL Class2. La limitación de energía asociada se suele efectuar a través de una fuente de alimentación apropiada. Con los maestros IO-Link de la gama AL es posible ahora alimentar sensores según UL Class2 sin que para el funcionamiento sea necesario el uso de una fuente de alimentación homologada según UL Class2 con limitador de energía.

Ventajas y utilidad para el cliente

Configuración de sensores con LR DEVICE
El software intuitivo encuentra todos los maestros IO-Link en la red y ofrece una vista general de toda la instalación. Asimismo se visualizan todos los sensores conectados con sus correspondientes parámetros. Esto hace posible la parametrización de todos los sensores del sistema desde un punto central.

Sencilla conexión de sensores
Los sensores y actuadores se conectan a través de cables estándar M12 no apantallados. Se pueden conectar hasta 4 u 8 (dependiendo de la versión) sensores IO-Link para ser alimentados con hasta 3,6 A en total. El accesorio EVC693 permite la alimentación con energía auxiliar adicional para la conexión de actuadores IO-Link. La longitud del cable puede alcanzar un máximo de 20 m.

Datos digitalizados seguros
Los datos de los sensores son transmitidos digitalmente. Al contrario que en el procedimiento analógico, las señales no son falseadas por las resistencias de contacto ni por las interferencias por CEM.

Conexión directa a IT
Si se desea, el LR AGENT EMBEDDED integrado envía los valores del proceso sin desvíos a sistemas ERP a través del PLC. Esta segunda ruta de comunicación está disponible de forma paralela al bus de campo a través del cableado del bus.

Sistemas de conexión