- IO-Link
- Selección de productos
- Módulos Ethernet
- Módulos Ethernet DI
AL40 y AL41: 16 entradas digitales
Conexión de señales de entrada digitales en el campo
Los módulos Ethernet de las series AL40 (StandardLine) y AL41 (PerformanceLine) de ifm ofrecen una potente solución para la adquisición de señales de entrada digitales en aplicaciones industriales. Con 16 entradas digitales y una función de recuento integrada, permiten un procesamiento de señales preciso y fiable, incluso a altas frecuencias de hasta 4500 Hz. Gracias a su diseño compacto y su construcción robusta, los módulos son ideales para su uso en tecnología de montaje y embalaje, así como en sistemas de transporte. La fácil integración en sistemas de bus de campo existentes, como PROFINET, EtherNet/IP y Modbus TCP, ofrece la máxima flexibilidad.
Descubre las ventajas de la moderna tecnología IO-Link para sus soluciones de automatización.
Descripción general de los módulos Ethernet DI
16 entradas digitales
Los módulos Ethernet StandardLine (AL40) y PerformanceLine (AL41) de ofrecen 16 entradas digitales (2 por puerto) y son ideales para capturar y contar internamente numerosas señales digitales directamente en el campo. Se diferencian principalmente en sus opciones de alimentación eléctrica y cableado.
- 8 puertos A para DI
- Función de contador (por puerto) CTU, CTD, CTUD, CTDIR: hasta 4500 Hz
- Fuente de alimentación M12 con codificación A (StandardLine) o M12 con codificación L (PerformanceLine)
- Variantes para buses de campo comunes
- Funciones básicas de diagnóstico
- Limitación de corriente
| AL40xx | AL41xx | |||
| Topología en cadena (‘daisy chain’) | Bus de campo | Alimentación y bus de campo | ||
| Alimentación | M12 codificación A o 3,9 A (US) |
M12 codificación L 16 A (US) 16 A (UA) |
||
| IoT | M12 codificación A u 8 x 2 DI |
M12 codificación A u 8 x 2 DI |
||
| Bus de campo | PROFINET EtherNet/IP Modbus TCP EtherCAT |
|||
| Potencia de salida | ||||
| Limitación de corriente | por módulo | |||
| Medición de corriente | ||||
| Función de conteo | CTU (contador ascendente) CTD (contador descendente) CTUD (contador bidireccional) CTDIR (contador direccional) |
|||
| Función de conmutación de salida SSC (contador) |
||||
| Grado de protección | IP67 (naranja) IP69K (gris) |
|||
|
Material Conector macho/hembra |
Latón niquelado (naranja) Acero inoxidable (gris) |
|||
Función y cableado del módulo Ethernet DI
Los módulos con función de conteo integrada ofrecen varios modos de recuento que se pueden configurar directamente en la entrada. Esto permite registrar con precisión los impulsos procedentes de sensores o interruptores, por ejemplo, para el recuento de piezas, la detección de posiciones o el control de relojes. La frecuencia máxima de conteo es de 4500 Hz, por lo que incluso el conteo de alta frecuencia no supone ningún problema.
CTU (contador ascendente)
Cuenta hacia arriba con cada pulso, ideal parael conteo de piezas de trabajo o eventos.
CTD (contador descendente)
Realiza una cuenta atrás, por ejemplo, desde un número definido hasta 0, lo que resulta útil para cantidades residuales o ciclos.
CTUD (contador ascendente-descendente)
Cuenta hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de dos señales de entrada diferentes.
CTDIR (Contador de dirección)
Detecta la dirección de conteo (avance o retroceso), por ejemplo, en cintas transportadoras o trayectorias de desplazamiento.
Gama Coolant: 16 entradas digitales
PROFINET: 16 entradas digitales
EtherNet/IP: 16 entradas digitales
Gama Food: 16 entradas digitales
PROFINET: 16 entradas digitales
EtherNet/IP: 16 entradas digitales