• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. IO-Link
  2. Selección de productos
  3. Equipos IO-Link

Dispositivos IO-Link: tecnología de sensores para la industria inteligente

Te ofrecemos la gama de productos IO-Link más completa del mercado, diseñada a medida para una amplia variedad de sectores y aplicaciones. Elige entre miles de dispositivos y benefíciate siempre de las amplias ventajas de la tecnología IO-Link.

Nuestros dispositivos IO-Link suelen proporcionar múltiples valores de proceso a partir de un solo sensor. Además, obtienes acceso a una variedad de funciones adicionales específicas del sensor que hacen que tu aplicación sea más inteligente y eficiente. Gracias a las opciones de diagnóstico integradas a través de bits de estado y códigos de eventos detallados, puedes detectar fallos en cualquier momento y responder de forma específica, para obtener la máxima disponibilidad de la planta.

Descubre más sobre nuestra amplia gama de dispositivos IO-Link a continuación.

Sensores de posición IO-Link

Sensores de proceso IO-Link

Sensores IO-Link para control de movimiento

Sistemas de identificación IO-Link

Accesorios IO-Link

Dispositivos/actuadores IO-Link

Funciones IO-Link completas

IO-Link permite transmisión de datos sin pérdidas: Las pérdidas por conversión se excluyen mediante la comunicación digital, y las influencias externas, como los campos magnéticos, no afectan a la transmisión de datos.

IO-Link es independiente del bus de campo y se puede integrar en todos los sistemas de bus de campo habituales. También es posible la integración en sistemas IIoT/IT a través de otras formas de comunicación.

Los dispositivos se pueden configurar de forma rápida y sencilla a través de IO-Link, incluso de forma remota o mientras el sistema esta´en marcha.

El bloqueo de teclas y pantalla proporciona protección contra manipulaciones.

La función de copia de seguridad y restauración realiza automáticamente copias de seguridad y restaura los conjuntos de parámetros; solo necesitas sustituir el dispositivo.