• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. IO-Link
  2. Parametrización
  3. moneo configure free

Configuración de equipos IO-Link con moneo configure free

moneo configure free es la solución gratuita de ifm para parametrizar productos IO-Link. Gracias a su intuitiva interfaz de usuario, esta herramienta simplifica la configuración de los equipos y reduce considerablemente el tiempo necesario para la puesta en marcha de las máquinas.

¿Por qué moneo configure free?

Listo para usar en cualquier momento y lugar

  • No requiere instalación (si se dispone de PCAP)
  • Uso sin inicio de sesión ni licencia
  • Ideal para entornos con requisitos informáticos estrictos y una implementación sencilla

Parametrización de todos los equipos IO-Link

  • Detección automática de todos los equipos IO-Link conectados a la red y compatibilidad multifabricante según las especificaciones IO-Link
  • Parametrización y acceso a los parámetros de todos los equipos IO-Link
  • Lectura, escritura y modificación de parámetros del equipo en modo online y offline

Visualización

  • Visualización clara de datos de proceso en paneles de control
  • Acceso rápido a datos en tiempo real de sensores y equipos IO-Link
  • Análisis de tendencias a corto plazo

Gestión IODD

  • Consulta de catálogos locales y en línea de archivos IODD
  • Actualizaciones
  • Importación de archivos IODD

Procesamiento masivo

  • Actualización simultánea del firmware de varios equipos IoT e IO-Link de ifm
  • Configuración centralizada de los ajustes de seguridad en un solo paso
  • Ahorro considerable de tiempo en redes de gran tamaño

Conexión de equipos a moneo configure free

Con moneo configure free, los equipos IO-Link se pueden parametrizar tanto a través de USB como por Ethernet. A continuación se muestran ambas opciones.

Conexión con la interfaz USB IO-Link AL1060

Laptop connected with a USB cable to an IO-Link adapter and then connected to a sensor

Ventajas

  • Alimentación de los sensores a través de USB (cable incluido con el artículo ZZ1060)
  • Fácil de transportar

Inconvenientes

  • Solo puede conectarse un equipo a la vez


Conexión con maestro IO-Link/Ethernet

Two IO-Link masters with senosrs connected via Ethernet to a laptop for configuration

Ventajas

  • Conexión simultánea a varios maestros y equipos
  • Acceso a los equipos sin modificar ni interrumpir la comunicación existente con el PLC

Inconvenientes

  • Requiere una alimentación externa de 24 V DC para el maestro IO-Link

moneo IIoT Core