- IO-Link
- Selección de productos
- Módulos Ethernet
Módulos Ethernet
Los módulos Ethernet ofrecen una solución escalable para conectar directamente entradas y salidas digitales en el campo. Admiten desde la simple adquisición de señales hasta el control de potentes actuadores con medición de corriente integrada, funciones de contador y funciones de conmutación configurables.
E/S descentralizadas con conexión en cadena y función de recuento de alta velocidad.
Gracias a su capacidad de conexión en cadena, su diseño robusto y sus variantes orientadas a aplicaciones, los módulos Ethernet de ifm son ideales para conceptos de automatización modulares y descentralizados.
| AL41xx | AL43xx | AL40xx | AL42xx | |
| Conexión en cadena | Alimentación y bus de campo | Bus de campo | Bus de campo | |
| Alimentación | M12 codificación L 16 A (US) 16 A (UA) |
M12 codificación A o 3,9 A (US) |
M12 codificación A 3,9 A (US) 4 A (UA) |
|
| IoT | M12 codificación A o 8 x 2 DI |
M12 codificación A 4 x 2 DO 4 x 2 DI |
M12 codificación A o 8 x 2 DI |
M12 codificación A 4 x 2 DO 4 x 2 DI |
| Bus de campo | PROFINET EtherNet/IP Modbus TCP EtherCAT |
PROFINET E EtherNet/IP |
PROFINET EtherNet/IP Modbus TCP EtherCAT |
PROFINET EtherNet/IP Modbus TCP |
| Potencia de salida | 3,6 A (puertos 1+2) 3,6 A (puertos 3+4) |
3,6 A (puertos 1-4) | ||
| Limitación de corriente | por módulo | por puerto (ajustable) | por módulo | por módulo |
| Medición de corriente | ||||
| Función de conteo | CTU (contador ascendente) CTD (contador descendente) CTUD (contador bidireccional) CTDIR (contador direccional) |
|||
| Función de conmutación de salida SSC (contador) |
un punto dos puntos ventana modo pestillo |
un punto dos puntos ventana modo pestillo |
||
| Grado de protección | IP67 (naranja) IP69K (gris) |
|||
|
Material Conectores macho/hembra |
Latón niquelado (naranja) Acero inoxidable (gris) |
|||