- IO-Link
- Selección de productos
- Maestro IO-Link
- Maestros IO-Link AutomationLine
Selección de productos AutomationLine
Nueva generación para una automatización flexible
Los maestros IO-Link de la gama AutomationLine (AL16) representan una nueva generación de soluciones de automatización descentralizadas para la industria.
Combinan un alto rendimiento con una integración flexible y una alta eficiencia en costes.
Con 8 puertos IO-Link configurables (clase A/B), hasta 16 E/S digitales y compatibilidad multiprotocolo, permiten crear soluciones de automatización escalables con un menor esfuerzo de ingeniería.
Configuración flexible de E/S
8 puertos IO-Link (clase A/B) con entradas y salidas parametrizables de forma individual, hasta 16 DI y 16 DO configurables.
Alta capacidad de corriente
Control de actuadores con hasta 2 A por conexión, ideal para equipos de campo de alta potencia.
Compatibilidad multiprotocolo
Interfaz de bus de campo integrada para PROFINET y EtherNet/IP, ideal para sistemas de máquinas estandarizados.
Carcasa optimizada en costes
La tecnología de fabricación optimizada permite ofrecer una solución rentable sin comprometer la funcionalidad.
Diseño robusto con grado de protección IP67
La carcasa reforzada con fibra de vidrio, la placa de circuito impreso totalmente sobremoldeada y el rango de temperatura de -40 a 70 °C hacen que el equipo sea ideal para entornos industriales exigentes.
AutomationLine AL16xx
Características de la gama AutomationLine
Puertos configurables
La gama AutomationLine ofrece 8 puertos idénticos de clase A/B, lo que simplifica el diseño de conexiones.
Gracias al concepto de masa común (GND US = UA), los pines 2 y 4 pueden configurarse de forma flexible y utilizarse para todo tipo de equipos IO‑Link y DI (US) / DO (UA). De este modo, la configuración de los puertos se puede adaptar individualmente a cada necesidad.
- Máxima flexibilidad en la planificación de proyectos
- Reducción de la variedad de artículos
Nuevo diseño de carcasa industrial robusta
La gama AutomationLine cuenta con un diseño de carcasa completamente nuevo en color negro, desarrollado para el uso descentralizado en campo en entornos industriales. La carcasa, de plástico reforzado con fibra de vidrio y optimizada en costes, garantiza una alta resistencia mecánica.
La parte inferior se obtiene mediante el sobremoldeado directo de la placa electrónica. Este proceso garantiza un sellado duradero y una carcasa sin cavidades. Los puertos están integrados directamente en la carcasa. El resultado es un diseño compacto y protegido, con una estructura clara y una gran robustez.
- Optimización de costes gracias a la nueva carcasa
- Alta resistencia a choques y vibraciones para aplicaciones industriales
- Construcción robusta y duradera para uso continuo en campo
- Diseño compacto con estructura de puertos IO-Link integrada