• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. IO-Link
  2. Selección de productos
  3. Switches Ethernet

Switches Ethernet

Los compactos switches Ethernet de 6 puertos de las gamas AL30 y AL31 ofrecen conexiones de red fiables y de alto rendimiento para aplicaciones de automatización industrial y IIoT.

Ampliación robusta de la red para la industria y el IIoT

Son compatibles con los protocolos de automatización relacionados, están diseñados para su uso directo sobre el terreno, incluso en condiciones ambientales adversas, y pueden funcionar de forma flexible con o sin conexión en cadena. La gama AL31 también cuenta con una potente fuente de alimentación y es ideal para la exigente tecnología de máquinas y vehículos.

Switches Ethernet en detalle

  • Switch de 6 puertos (no gestionado): compatible con protocolos de automatización relacionados y aplicaciones IIoT.
  • Carcasa robusta: diseñada para su uso en entornos industriales exigentes (IP67/ IP69K).
  • Alta tolerancia a la temperatura y al voltaje: ideal para maquinaria industrial y móvil exigente (certificación E20).
  • Alta resistencia EMC: para un funcionamiento fiable incluso en presencia de fuertes interferencias electromagnéticas.
  • Opción de bloqueo solo con la versión PROFINET: LLDP / PTCP (dirección de multidifusión 01:80:C2:00:00:0E)
  • Adecuado para sistemas de procesamiento de imágenes, por ejemplo, para conectar cámaras industriales o de vigilancia.

 

StandardLine AL30

  • Fuente de alimentación con codificación A M12
  • 6 puertos Ethernet
  • Variantes para diferentes buses de campo y/o IIoT
  • Velocidades de transmisión de hasta 100 Mbps
  • Alta compatibilidad electromagnética

PerformanceLine AL31

  • Fuente de alimentación M12 con codificación L
  • Fuente de alimentación en cadena
  • 6 puertos Ethernet
  • Variantes para diferentes buses de campo y/o IIoT
  • Velocidades de transmisión de hasta 100 Mbps
  • Alta compatibilidad electromagnética

Descripción de los productos

 

PerformanceLine

StandardLine

  AL315x AL310x AL305x AL300x
Conexión en cadena Alimentación y bus de campo Bus de campo
Alimentación

Codificación L M12

16 A (US)

16 A (UA)

Codificación A M12

100 mA (US)

Ethernet M12 con codificación D
o de 6 puertos
Versión No gestionado
Bus de campo TCP/IP
EtherNet/IP
Modbus TCP
PROFINET TCP/IP
EtherNet/IP
Modbus TCP
PROFINET
Velocidad de transmisión 10 Mbit/s
100 Mbit/s
Obstrucción LLDP
PTCP 01:80:C2:00:00:0E
LLDP
PTCP 01:80:C2:00:00:0E
Grado de protección

IP67 (naranja)

IP69K (gris)

Material

Conector macho/hembra

Latón niquelado (naranja)

Acero inoxidable (gris)

Selección de productos