- IO-Link
- Selección de productos
- Maestro IO-Link
- Maestro IO-Link CabinetLine
Selección de productos CabinetLine
Los maestros IO-Link CabinetLine (AL19) se han desarrollado especialmente para su instalación en armarios de control. Ofrecen todas las funciones IO-Link esenciales para la conexión segura de sensores y actuadores al controlador: ahorran espacio, son fiables y eficientes.
La solución compacta para el armario de control
Gracias a su carcasa delgada para carril DIN, se pueden integrar fácilmente en armarios de control y conmutación existentes. La conexión eléctrica se establece mediante conexiones clásicas con bornes de jaula (tecnología push-in), ideales para entornos industriales en los que no se requieren dispositivos IP67 preparados para su uso en campo.
Gracias a la compatibilidad con protocolos Ethernet comunes como PROFINET, EtherNet/IP o Modbus TCP, los maestros CabinetLine se pueden integrar fácilmente en los sistemas de automatización existentes. Además, proporcionan una comunicación IO-Link fiable para la configuración interna del sistema, especialmente cuando la carcasa del armario de control ya ofrece protección contra la humedad y la suciedad, así como una conectividad IoT perfecta.
Control centralizado de la máquina
Los sensores están conectados en estrella desde el armario de control.
Unidades de control compactas para máquinas modulares
Módulos de máquina con su propio armario de control y sensores internos
Entornos limpios o secos sin exposición al campo
Aplicaciones sin suciedad, polvo ni humedad, por ejemplo, equipos de laboratorio, sistemas de prueba y sistemas logísticos.
Control de líneas transportadoras o señales de sensores internos
Información de barreras fotoeléctricas, sensores de proximidad o contadores en sistemas
CabinetLine AL19xx
Bornes de jaula
Los maestros IO-Link de CabinetLine utilizan bornes de jaula para el cableado: Simplemente conecte el cable y listo. No se necesitan herramientas ni reajustes, lo que ahorra tiempo y garantiza contactos permanentemente a prueba de vibraciones en el armario de control.
- Cableado sin herramientas: simplemente conecte el cable y listo
- Conexión a prueba de vibraciones: calidad de contacto perfecta incluso durante el movimiento de la máquina.
- Sin mantenimiento: no es necesario volver a apretar como con los terminales de tornillo.
Montaje en carril DIN
Todos los dispositivos se pueden encajar fácilmente en carriles DIN de 35 mm (TH35). Este es el estándar probado en la industria para una instalación rápida y sin herramientas de armarios de control: estable, flexible y claramente organizado.
- Instalación rápida: se monta fácilmente sin taladrar ni atornillar.
- Diseño compacto: ideal para soluciones de armarios de control compactos.
- Flexible y estandarizado: se adapta a cualquier armario de control con un raíl DIN.