- IO-Link
- Selección de productos
- Maestro IO-Link
- Maestro IO-Link PerformanceLine
Selección de productos PerformanceLine
Máximo rendimiento para aplicaciones exigentes
Los maestros IO-Link PerformanceLine (serie AL14) se han desarrollado especialmente para el funcionamiento fiable de equipos con altos requisitos de potencia. Gracias a su diseño robusto, no solo permiten el control seguro de actuadores de hasta 2 amperios, sino que también ofrecen funciones para una supervisión eficiente de la energía.
Gracias a la fuente de alimentación M12 con código L estandarizada, los equipos se pueden integrar fácilmente en los sistemas existentes. La función integrada de conexión en cadena simplifica el cableado, mientras que la limitación de corriente y la supervisión por puerto garantizan la máxima seguridad.
Monitorización energética integrada
Medición de tensión y corriente por puerto para analizar y optimizar el consumo energético.
Distribución segura de la alimentación
Los límites de corriente ajustables por puerto protegen de forma fiable los equipos y el cableado contra sobrecargas.
Alta potencia de salida
Control de actuadores con hasta 2 A por puerto: ideal para equipos de campo de alta potencia.
Fácil instalación con conexión en cadena
Suministro de energía constante a través de conectores M12 con codificación L, lo que reduce significativamente el esfuerzo de cableado.
PerformanceLine AL14xx
Fuente de alimentación en cadena
La fuente de alimentación en cadena permite conectar en serie varios maestros IO-Link y otros equipos de campo, lo que elimina la necesidad de conectar cada equipo individualmente a la fuente de alimentación. Utiliza un conector M12 estandarizado con codificación L diseñado para corrientes más altas.
- Reducción significativa del esfuerzo de cableado
- Cableado limpio y estructurado
- Solución ideal para máquinas modulares o líneas transportadoras largas.
2 A de intensidad nominal
Muchas aplicaciones utilizan actuadores de alto rendimiento, como válvulas solenoides, pinzas, accionamientos o terminales de válvulas. Estos requieren más potencia de la que pueden suministrar los puertos IO-Link estándar.
La gama AL14 de maestros IO-Link PerformanceLine permite la conexión segura y fiable de actuadores con un consumo de corriente de hasta 2 amperios por puerto.
El maestro también ofrece limitación de corriente ajustable para proteger los equipos y cables contra sobrecargas.
- Conexión directa de equipos de alto rendimiento sin relés de carga externos.
- Mayor fiabilidad gracias a una protección específica.
- Soluciones más compactas gracias a la eliminación de componentes adicionales.