• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. IO-Link
  2. Selección de productos
  3. Módulos IO-Link

Módulos de campo IO-Link

Los maestros IO-Link de ifm son la solución perfecta para la adquisición descentralizada de señales de sensores en el campo, la planta o la máquina, sin necesidad de un armario de control.

El rendimiento de la infraestructura IO-Link se ve significativamente mejorado gracias a los módulos IO-Link. Tienen entradas y salidas para señales binarias, analógicas y digitales, y también pueden controlar actuadores.

Ventajas: Todo el diálogo entre el controlador y los sensores y actuadores se lleva a cabo de forma fluida a través de la topología IO-Link. Al mismo tiempo, todos los datos son accesibles a nivel informático para su evaluación y optimización de procesos. Esta práctica solución es única en el mercado y ofrece una flexibilidad extraordinaria, especialmente en aplicaciones a pequeña escala.

Ventajas de esta familia de productos

  • Carcasa de plástico resistente con clasificación IP67 / 68 / 69K
  • Excelente resistencia a los golpes y las vibraciones
  • Para uso en aplicaciones industriales y áreas higiénicas.
  • Filtros de entrada digitales y salidas potentes
  • Tipos con separación eléctrica de diferentes fuentes de alimentación y IO-Link
  • Tipos con entradas y salidas libremente configurables (binarias y analógicas)
  • Filtros de entrada digital para el preprocesamiento de señales
  • Capacidades de diagnóstico
  • Tecnología ifm ecolink

Tus ventajas

  • Fácil ampliación de entradas y salidas directamente en el campo a través de IO-Link.
  • Ahorro gracias a la disposición y configuración flexibles de los módulos.
  • Menos tiempo necesario para la instalación y la configuración.
  • Localización simplificada de fallos
  • Estandarización de máquinas mediante un concepto modular

Descripción general de los módulos IO-Link

El gráfico muestra cómo se pueden conectar los módulos IO-Link.

Ofrecemos una amplia y variada gama de productos para una gran variedad de aplicaciones y ámbitos de uso. Los módulos están disponibles en dos diseños:

  • El módulo de campo naranja de la gama Coolant es resistente a aceites y refrigerantes y adecuado para aplicaciones industriales generales.
  • El módulo gris es ideal para aplicaciones higiénicas y alimentarias debido al material utilizado para la carcasa. Cuenta con un alto índice de protección IP 68 / IP 69K.

Se establece una distinción básica entre la gama StandardLine/PerformanceLine y la gama BasicLine.

StandardLine/PerformanceLine
  Multipuerto Configurable DI / DO DI DO Al
Coolant AL2605 AL2607 AL2305 AL2303 AL2301 AL2627 AL2325 AL2323 AL2321 AL5021 AL2340 AL2341 AL2330 AL2331 AL2336 AL2384
Food AL2507 AL2205 AL2203 AL2201 AL2527 AL2225 AL2223 AL2221 AL2240 AL2241 AL2230 AL2231 AL2236 AL2284
IoT 8x M12 8x M12 Extremo abierto
del cable
6x M12 10x M12 6x M12 10x M12 6x M12 4x M12
Entradas/salidas máximas
(pin 4+2)
16 16 12 20 12 20 12 4
Suministro de tensión externo
M12 codificación L
externo
M12 código A
Puerto B Puerto A externo
M12 codificación L
externo
M12 codificación A
Puerto B Puerto A Puerto A externo
M12 codificación A
Puerto A
Posibles señales
de entrada binarias
16 DI 12 DI 20 DI
Posibles señales de
entradas analógicas
8 AI
(0...10 V, 4...20 mA)
4 RTD
(PT100, PT1000,
TCK, TJK)
Posibles
frecuencias de entrada
2x fl
0...3000 Hz
Posibles señales de
salidas binarias
16 DO 12 DO 20 DO 12 DO
Posibles señales de
salida analógicas
Posibles señales de
salida PWM / PWM-I
8 PWM
2 PWM-I
Separación eléctrica
US / UA
Intensidad nominal por puerto 2 A 1,8 A 1 A 2 A 1,8 A 1 A 1,8 A
Intensidad nominal por módulo 16 A 2 x 1,8 A 1 A 16 A 2 x 1,8 A 1 A 2 x 1,8 A
Ausencia de retroacción
según el nivel de rendimiento PL-d

(más información)
Grado de protección Gama Coolant (naranja) IP 67
Gama Food (gris) IP 69K
Material  conector macho/hembra Gama Coolant (naranja) - latón niquelado
Gama Food (gris) - acero inoxidable
BasicLine
  DI
Coolant AL2400 AL2401 AL2410 AL2411
IoT 4x M12 8x M12 4x M8 8x M8
Número máximo de entradas
(pin 4+2)
8 16 4 8
Suministro de tensión interno, puerto A
Posibles señales
de entrada binarias
8 DI 16 DI 4 DI 8 DI
Posibles señales de
entradas analógicas
Posibles señales de
salidas binarias
Posibles señales de
salida analógicas
Separación eléctrica US / UA
Intensidad nominal por módulo
Grado de protección IP67
Material del conector/enchufe Latón niquelado

 

¿Buscas información sobre productos, manuales o guías de instalación? Solo tienes que introducir el número de producto y se te redirigirá inmediatamente a la sección de descargas correspondiente.

Suministro de tensión de los módulos IO-Link

 

Ofrecemos una amplia gama de opciones de suministro de tensión para nuestros módulos IO-Link con el fin de satisfacer los diferentes requisitos del sector. En combinación con los maestros IO-Link adecuados, esto te ofrece la máxima flexibilidad.

Opciones de suministro de tensión

Para alimentar el módulo IO-Link y los sensores y actuadores en el campo, hay disponibles hasta 3 fuentes de alimentación diferentes (pines) por módulo.

US = suministro de tensión desde el maestro
UA = suministro de tensión externo para el actuador
UAi = suministro de tensión externo para el sensor
MP = módulo con entradas y salidas digitales y entradas analógicas
DX = módulo con entradas y salidas digitales
DI = módulo con entradas digitales
DO = módulo con salidas digitales

Ten en cuenta que si el módulo IO-Link se alimenta desde un puerto B, los sensores se alimentarán a través de UA junto con los actuadores. Esto significa que si se interrumpe la UA, los sensores dejarán de funcionar. Por este motivo, ofrecemos versiones con una fuente de alimentación externa en la que UAi y UA están separadas.

Ausencia de retroacción / exclusión de errores

Ausencia de retroacción en aplicaciones relacionadas con la seguridad

En la tecnología de seguridad clásica, el suministro de tensión a los actuadores peligrosos (UA) se desconecta de forma centralizada mediante un relé de seguridad.

En los sistemas de bus de campo modernos y descentralizados, los actuadores se controlan a través de salidas "no seguras" de módulos de E/S, mientras que el suministro de tensión a estos módulos de E/S se desconecta cada vez más de forma centralizada a través de un relé de seguridad ascendente o un controlador de seguridad.

En teoría, podría producirse un fallo en los módulos de E/S no seguros, lo que provocaría que la salida siguiera siendo suministrada por US aunque UA se hubiera desconectado. Los nuevos módulos DX PerformanceLine se han diseñado de tal manera que se descarta este error teórico ⇒ exclusión de errores.

Nota: estos módulos de E/S no son relés de seguridad en el sentido de la seguridad funcional.

El término "seguridad pasiva" se utiliza a menudo en este contexto. Este término es muy engañoso, ya que sugiere que se trata de un dispositivo de seguridad. Por eso nos referimos expresamente a "ausencia de retroacción" y "exclusión de errores".