- Productos
- TY9307
Transmisor de temperatura
TY9307
TY-025CFKR14-B-DKG
Transmisor de temperatura
TY9307
TY-025CFKR14-B-DKG
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Características del producto
Número de entradas y salidas | Número de salidas analógicas: 1 | ||
---|---|---|---|
Rango de medición |
|
||
Conexión de proceso | conexión de rosca G 1/4 rosca exterior |
Campo de aplicación
Característica especial | Contactos dorados |
---|---|
Elemento de medición | 1 x Pt 1000; (según DIN EN 60751, clase A) |
Fluidos | fluidos líquidos y gaseosos |
Temperatura del fluido [°C] | -20...125 |
Resistencia a la presión [bar] | 400 |
Profundidad de inmersión mínima [mm] | 15 |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 14...32 DC; (según DIN EN 50178 MBTS/MBTP) |
---|---|
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Retardo a la disponibilidad [s] | 0,5 |
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas | Número de salidas analógicas: 1 |
---|
Salidas
Número total de salidas | 1 |
---|---|
Señal de salida | señal analógica |
Número de salidas analógicas | 1 |
Salida analógica de tensión [V] | 0...10 |
Resistencia mín. de carga [Ω] | 2000 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de configuración / medición
Longitud de varilla L [mm] | 25 | ||
---|---|---|---|
Rango de medición |
|
Resolución de la salida analógica [K] | 0,1 |
---|
Precisión / variaciones
Precisión de la salida analógica [K] | ± 0,5 |
---|---|
Coeficiente de temperatura [% del margen por cada 10 K] | < ± 0,15 |
Tiempos de respuesta
Tiempo de respuesta dinámico T05 / T09 [s] | 1,5 / 5; (según DIN EN 60751) |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 |
---|---|
Temperatura de almacenamiento [°C] | -40...100 |
Grado de protección | IP 68; IP 69K |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistencia a choques |
|
||||||||||
Resistencia a vibraciones |
|
Datos mecánicos
Peso [g] | 97,8 |
---|---|
Materiales | inox (1.4404 / 316L); PA |
Materiales en contacto con el fluido | inox (1.4404 / 316L); Junta de estanqueidad: FKM |
Par de apriete [Nm] | < 25 |
Conexión de proceso | conexión de rosca G 1/4 rosca exterior |
Notas
Notas |
|
|
---|---|---|
Cantidad por pack | 1 unid. |
Conexión eléctrica
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A; Contactos: dorado |
---|