Sensor de temperatura con cable y conexión de proceso
TS5151
TS-500KCKD8 /US/ /V
Sensor de temperatura con cable y conexión de proceso
TS5151
TS-500KCKD8 /US/ /V
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Artículos alternativos: TS5089 o TS5289 Comparador de productos: TS5151 / TS5089 / TS5289 Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
Características del producto
Rango de medición |
|
---|
Campo de aplicación
Característica especial | Contactos dorados |
---|---|
Elemento de medición | 1 x Pt 1000; (según DIN EN 60751, clase B) |
Fluidos | fluidos líquidos y gaseosos |
Profundidad de inmersión mínima [mm] | 15 |
Datos eléctricos
Clase de protección | III |
---|
Rango de configuración / medición
Rango de medición |
|
---|
Precisión / variaciones
Precisión [K] | ± (0,30 K + 0,005 x|t|) |
---|
Tiempos de respuesta
Tiempo de respuesta dinámico T05 / T09 [s] | 7 / 18; (según DIN EN 60751) |
---|
Condiciones ambientales
Grado de protección | IP 67 |
---|
Datos mecánicos
Dimensiones [mm] | Ø 8 / L = 50 |
---|---|
Materiales | Acero inoxidable; FKM |
Materiales en contacto con el fluido | inox (1.4404 / 316L) |
Diámetro de la sonda [mm] | 8 |
Notas
Notas |
|
|
---|---|---|
Cantidad por pack | 1 unid. |
Conexión eléctrica
Conexión | Cable: 5 m, FKM |
---|---|
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A; Contactos: dorado |