- Productos
- SU0502
Detector de caudal ultrasónico
SU0502
SUR12XXXFRKG/W/US-100-IPF
Detector de caudal ultrasónico
SU0502
SUR12XXXFRKG/W/US-100-IPF
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Características del producto
Número de entradas y salidas | Número de salidas digitales: 2; Número de salidas analógicas: 1 |
---|---|
Rango de medición [l/min] | 0...40 |
Conexión de proceso | conexión de rosca G 1/2 |
Campo de aplicación
Característica especial | Contactos dorados |
---|---|
Aplicación | Supervisión de agua de refrigeración |
Temperatura del fluido [°C] | 5...80 |
Resistencia a la presión [bar] | 16 |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 20...28 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 60 |
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Retardo a la disponibilidad [s] | 10 |
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas | Número de salidas digitales: 2; Número de salidas analógicas: 1 |
---|
Salidas
Número total de salidas | 2 |
---|---|
Señal de salida | señal de conmutación; señal analógica; (configurable) |
Alimentación | PNP/NPN |
Número de salidas digitales | 2 |
Función de salida | normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable) |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 250; (por cada salida) |
Número de salidas analógicas | 1 |
Salida analógica de corriente [mA] | 4...20; (escalable) |
Carga máx. [Ω] | 500 |
Salida analógica de tensión [V] | 0...10; (escalable) |
Resistencia mín. de carga [Ω] | 2000 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de configuración / medición
Rango de medición [l/min] | 0...40 |
---|---|
Rango de indicación [l/min] | 0...48 |
Punto de conmutación SP [l/min] | 0,4...48 |
Punto de desconmutación rP [l/min] | 0...47,6 |
Punto inicial analógico ASP [l/min] | 0...32 |
Punto final analógico AEP [l/min] | 16...48 |
Incremento [l/min] | 0,1 |
Precisión / variaciones
Gradiente de temperatura [K/min] | 200 |
---|---|
Precisión en el rango de medición | < ± 3 |
Tiempos de respuesta
Tiempo de respuesta [s] | 1 |
---|---|
Temporización ajustable dS, dr [s] | 0...50 |
Software / programación
Opciones de parametrización | histéresis / ventana; normalmente abierto / normalmente cerrado; lógica de conmutación; salida de corriente/tensión; Temporización de arranque; adaptación del valor indicado; pantalla desactivable; Unidad de indicación |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | 10...60 |
---|---|
Grado de protección | IP 65 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistencia a choques |
|
||||||||
Resistencia a vibraciones |
|
Datos mecánicos
Materiales | latón; ABS; PA |
---|---|
Materiales en contacto con el fluido | Bronce rojo (2.1096.01); 1.4435 (inox / 316L); PPR (Hostalen); EPDM 80 Shore A; PES (Ultrason 2010); Centellen 200 |
Conexión de proceso | conexión de rosca G 1/2 |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unidad de indicación | l/min; gpm; l/h; gph; m³/h |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A; Contactos: dorado |
---|