- Productos
- ST4300
Sensor de caudal para la conexión a una unidad de evaluación
ST4300
STR34ZBB
Sensor de caudal para la conexión a una unidad de evaluación
ST4300
STR34ZBB
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Características del producto
Conexión de proceso | G 3/4 rosca exterior |
---|
Campo de aplicación
Aplicación | altas temperaturas |
---|---|
Fluidos | Fluidos líquidos; Fluidos gaseosos |
Resistencia a la presión [bar] | 30 |
Aplicación | altas temperaturas |
---|---|
Temperatura del fluido [°C] | 0...120 |
Temperatura del fluido [°C] | 0...100 |
---|
Datos eléctricos
Conexión a la unidad de evaluación | VS 0100 |
---|
Rango de configuración / medición
Rango de configuración [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Sensibilidad máxima [cm/s] | 3...60 |
Rango de configuración [cm/s] | 5...1500 |
---|
Precisión / variaciones
Gradiente de temperatura [K/min] | 15 |
---|
Tiempos de respuesta
Tiempo de respuesta [s] | 1...10 |
---|
Tiempo de respuesta [s] | 1...10 |
---|
Tiempo de respuesta [s] | 1...10 |
---|
Condiciones ambientales
Grado de protección | IP 67 |
---|
Datos mecánicos
Carcasa | Tipo con rosca |
---|---|
Materiales | inox (1.4571 / 316Ti) |
Conexión de proceso | G 3/4 rosca exterior |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Cable: 2 m, silicona; Longitud máx. del cable: 100 m; 4 x 0,5 mm² |
---|