- Productos
- ST3204
Sensor de caudal para la conexión a una unidad de evaluación
ST3204
STR12ABB/US-100-H
Sensor de caudal para la conexión a una unidad de evaluación
ST3204
STR12ABB/US-100-H
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Características del producto
Conexión de proceso | G 1/2 rosca exterior |
---|
Campo de aplicación
Aplicación | altas temperaturas |
---|---|
Fluidos | Fluidos líquidos; Fluidos gaseosos |
Temperatura del fluido [°C] | -25...80 |
Resistencia a la presión [bar] | 30 |
Aplicación | altas temperaturas |
---|---|
Temperatura del fluido [°C] | -25...80 |
Temperatura del fluido [°C] | -25...80 |
---|
Datos eléctricos
Conexión a la unidad de evaluación | VS 0100 |
---|
Rango de configuración / medición
Rango de configuración [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Sensibilidad máxima [cm/s] | 3...60 |
Rango de configuración [cm/s] | 5...15 |
---|
Precisión / variaciones
Gradiente de temperatura [K/min] | 15 |
---|
Tiempos de respuesta
Tiempo de respuesta [s] | 1...10 |
---|
Tiempo de respuesta [s] | 1...10 |
---|
Tiempo de respuesta [s] | 1...10 |
---|
Condiciones ambientales
Grado de protección | IP 67 |
---|
Datos mecánicos
Carcasa | Tipo con rosca |
---|---|
Materiales | inox (1.4571 / 316Ti) |
Conexión de proceso | G 1/2 rosca exterior |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A; Longitud máx. del cable: 100 m |
---|