- Productos
- ST1305
Sensor de caudal para la conexión a una unidad de evaluación
ST1305
STM12ZBB/6m PUR Kabel, V4A
Sensor de caudal para la conexión a una unidad de evaluación
ST1305
STM12ZBB/6m PUR Kabel, V4A
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Artículos alternativos: ST1306 Comparador de productos: ST1305 / ST1306 Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
Características del producto
Conexión de proceso | M12 x 1,75 |
---|
Campo de aplicación
Aplicación | altas temperaturas |
---|---|
Fluidos | Fluidos líquidos; Fluidos gaseosos |
Resistencia a la presión [bar] | 30 |
Aplicación | altas temperaturas |
---|---|
Temperatura del fluido [°C] | 0...120 |
Temperatura del fluido [°C] | 0...100 |
---|
Datos eléctricos
Conexión a la unidad de evaluación | VS 0100 |
---|
Rango de configuración / medición
Rango de configuración [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Sensibilidad máxima [cm/s] | 3...60 |
Rango de configuración [cm/s] | 200...1500 |
---|---|
Sensibilidad máxima [cm/s] | 200...800 |
Precisión / variaciones
Gradiente de temperatura [K/min] | 15 |
---|
Tiempos de respuesta
Tiempo de respuesta [s] | 1...10 |
---|
Tiempo de respuesta [s] | 1...10 |
---|
Tiempo de respuesta [s] | 1...10 |
---|
Condiciones ambientales
Grado de protección | IP 67 |
---|
Datos mecánicos
Carcasa | Tipo con rosca |
---|---|
Dimensiones [mm] | M12 x 1,75 |
Nombre de la rosca | M12 x 1,75 |
Materiales | inox (1.4571 / 316Ti) |
Conexión de proceso | M12 x 1,75 |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Cable: 6 m, PUR; Longitud máx. del cable: 100 m; 4 x 0,25 mm² |
---|