- Productos
- ST0544
Detector de circulación de fluidos
ST0544
SCM16ABAFPKG/US
Detector de circulación de fluidos
ST0544
SCM16ABAFPKG/US
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Características del producto
Número de entradas y salidas | Número de salidas digitales: 1 |
---|---|
Conexión de proceso | M16 x 1,5 |
Campo de aplicación
Fluidos | Fluidos líquidos |
---|---|
Temperatura del fluido [°C] | -25...80 |
Resistencia a la presión [bar] | 30 |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 20...36 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 45 |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Retardo a la disponibilidad [s] | < 20 |
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas | Número de salidas digitales: 1 |
---|
Salidas
Número total de salidas | 1 |
---|---|
Señal de salida | señal de conmutación |
Alimentación | PNP |
Número de salidas digitales | 1 |
Función de salida | normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable) |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 400 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de configuración / medición
Rango de configuración [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Sensibilidad máxima [cm/s] | 3...60 |
Precisión / variaciones
Gradiente de temperatura [K/min] | 15 |
---|
Tiempos de respuesta
Tiempo de respuesta [s] | 1...10 |
---|
Software / programación
Ajuste del punto de conmutación | potenciómetro |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -20...80 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Datos mecánicos
Dimensiones [mm] | M16 x 1,5 |
---|---|
Nombre de la rosca | M16 x 1,5 |
Materiales | PBT-GF20 |
Materiales en contacto con el fluido | inox (1.4571 / 316Ti) |
Conexión de proceso | M16 x 1,5 |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A |
---|