- Productos
- SR0125
Unidad de evaluación para sensores de caudal
SR0125
VS0200 TYP VR31D -25 bis +60G
Unidad de evaluación para sensores de caudal
SR0125
VS0200 TYP VR31D -25 bis +60G
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Artículos alternativos: SR0126 Comparador de productos: SR0125 / SR0126 Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
Campo de aplicación
Aplicación | Supervisión de caudal; Supervisión de cables |
---|
Datos eléctricos
Tolerancia de tensión de alimentación [%] | -20...20 |
---|---|
Tensión de alimentación [V] | 24 DC |
Consumo de corriente [mA] | 70 |
Retardo a la disponibilidad [s] | 30 |
Número de canales | 1 |
Salidas
Alimentación | relé |
---|---|
Poder de corte | 4 A, 250 V AC |
Función de conmutación para supervisión de caudal | el relé se activa cuando hay caudal |
Función de conmutación para supervisión de cable | el relé se desactiva en caso de rotura de cable |
Tiempos de respuesta
Tiempo de respuesta [s] | < 10 |
---|
Software / programación
Ajuste del punto de conmutación | potenciómetro |
---|---|
Selección del fluido líquido /gas | conmutador |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 |
---|---|
Grado de protección | IP 40 |
Grado de protección de los bornes | IP 20 |
Datos mecánicos
Carcasa | carcasa para montaje en carril DIN |
---|---|
Dimensiones [mm] | 75 x 55 x 110 |
Materiales | plástico |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Bornes de conexión: 16 x ...2,5 mm² |
---|