- Productos
- SR0103
Unidad de evaluación para sensores de caudal
SR0103
VS0200/ 24VDC
Unidad de evaluación para sensores de caudal
SR0103
VS0200/ 24VDC
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Artículos alternativos: SR0150 Comparador de productos: SR0103 / SR0150 Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
Campo de aplicación
Aplicación | Supervisión de caudal; Supervisión de temperatura; Supervisión de cables |
---|
Datos eléctricos
Tolerancia de tensión de alimentación [%] | -10...10 |
---|---|
Tensión de alimentación [V] | 24 DC |
Consumo de corriente [mA] | 70 |
Retardo a la disponibilidad [s] | 30 |
Número de canales | 1 |
Salidas
Alimentación | relé |
---|---|
Poder de corte | 4 A, 250 V AC |
Función de conmutación para supervisión de caudal | el relé se activa cuando hay caudal |
Función de conmutación para supervisión de temperatura | el relé se desactiva en caso de exceso de temperatura |
Función de conmutación para supervisión de cable | El relé se desactiva en caso de rotura de cable y cortocircuito |
Tiempos de respuesta
Tiempo de respuesta [s] | < 10 |
---|
Software / programación
Ajuste del punto de conmutación | potenciómetro |
---|---|
Selección del fluido líquido /gas | conmutador |
Ajuste del punto de conmutación | potenciómetro |
Rango de temperatura [°C] | 20...80 |
Repetibilidad del umbral [K] | 4 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | 0...60 |
---|---|
Grado de protección | IP 40 |
Grado de protección de los bornes | IP 20 |
Datos mecánicos
Carcasa | carcasa para montaje en carril DIN |
---|---|
Dimensiones [mm] | 75 x 55 x 110 |
Materiales | plástico |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Bornes de conexión: 16 x ...2,5 mm² |
---|