- Productos
- SN0117
Unidad de evaluación para sensores de caudal
SN0117
VS0200/200VAC
Unidad de evaluación para sensores de caudal
SN0117
VS0200/200VAC
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Artículos alternativos: SN0150 Comparador de productos: SN0117 / SN0150 Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
Campo de aplicación
Aplicación | Supervisión de caudal |
---|
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | < 200 AC |
---|---|
Potencia absorbida máx. [VA] | 3 |
Retardo a la disponibilidad [s] | 30 |
Número de canales | 1 |
Salidas
Alimentación | relé |
---|---|
Poder de corte | 4 A, 250 V AC |
Función de conmutación para supervisión de caudal | el relé se activa cuando hay caudal |
Software / programación
Ajuste del punto de conmutación | potenciómetro |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | 0...60 |
---|---|
Grado de protección | IP 40 |
Grado de protección de los bornes | IP 20 |
Datos mecánicos
Carcasa | carcasa para montaje en carril DIN |
---|---|
Dimensiones [mm] | 75 x 55 x 110 |
Materiales | plástico |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Bornes de conexión: 16 x ...2,5 mm² |
---|