- Productos
- SI0513
Detector de circulación de fluidos
SI0513
SID10ABHFPKG/US-100-IPF
Detector de circulación de fluidos
SI0513
SID10ABHFPKG/US-100-IPF
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Artículos alternativos: SI0553 Comparador de productos: SI0513 / SI0553 Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
Características del producto
Número de entradas y salidas | Número de salidas digitales: 1 |
---|---|
Conexión de proceso | M18 x 1,5 rosca interno |
Campo de aplicación
Fluidos | Fluidos líquidos; Fluidos gaseosos |
---|---|
Temperatura del fluido [°C] | -25...80 |
Resistencia a la presión [bar] | 30 |
Temperatura del fluido [°C] | -25...80 |
---|
Temperatura del fluido [°C] | -25...80 |
---|
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 20...36 DC; (según MBTS/MBTP) |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 80 |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Retardo a la disponibilidad [s] | 15; (señalado ópticamente) |
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas | Número de salidas digitales: 1 |
---|
Salidas
Número total de salidas | 1 |
---|---|
Señal de salida | señal de conmutación |
Alimentación | PNP |
Número de salidas digitales | 1 |
Función de salida | normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable) |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 400 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de configuración / medición
Rango de configuración [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Sensibilidad máxima [cm/s] | 3...60 |
Rango de configuración [cm/s] | 200...3000 |
---|---|
Sensibilidad máxima [cm/s] | 200...800 |
Precisión / variaciones
Gradiente de temperatura [K/min] | 300 |
---|
Tiempos de respuesta
Tiempo de respuesta [s] | 1...10 |
---|
Tiempo de respuesta [s] | 1...10 |
---|
Tiempo de respuesta [s] | 1...10 |
---|
Software / programación
Ajuste del punto de conmutación | botón pulsador |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Homologaciones / pruebas
Resistencia a choques |
|
||
---|---|---|---|
Resistencia a vibraciones |
|
Datos mecánicos
Dimensiones [mm] | M18 x 1,5 |
---|---|
Nombre de la rosca | M18 x 1,5 |
Materiales | PBT-GF20 |
Materiales en contacto con el fluido | Hastelloy C-4 (2.4610); Junta tórica: FPM 8 x 1,5 gr 80° Shore A |
Conexión de proceso | M18 x 1,5 rosca interno |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A |
---|