- Productos
- SI0104
Detector de circulación de fluidos
SI0104
SID10ABB100G/US-100-IAZ
Detector de circulación de fluidos
SI0104
SID10ABB100G/US-100-IAZ
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Características del producto
Número de entradas y salidas | Número de salidas analógicas: 1 |
---|---|
Conexión de proceso | M18 x 1,5 rosca interno |
Campo de aplicación
Fluidos | Fluidos líquidos |
---|---|
Temperatura del fluido [°C] | -25...80 |
Resistencia a la presión [bar] | 30 |
Temperatura del fluido [°C] | -25...80 |
---|
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 20...36 DC; (según MBTS/MBTP ; con referencia a UL: “limited voltage” con protección contra sobrecorriente conforme a UL508) |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | 90; (sin carga) |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Retardo a la disponibilidad [s] | 15; (señalado ópticamente) |
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas | Número de salidas analógicas: 1 |
---|
Salidas
Número total de salidas | 1 |
---|---|
Señal de salida | señal analógica |
Número de salidas analógicas | 1 |
Salida analógica de corriente [mA] | 4...20 |
Carga máx. [Ω] | 500 |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de configuración / medición
Rango de configuración [cm/s] | 3...60 |
---|
Tiempos de respuesta
Tiempo de respuesta [s] | 1...10 |
---|
Tiempo de respuesta [s] | 1...10 |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Homologaciones / pruebas
Resistencia a choques |
|
||
---|---|---|---|
Resistencia a vibraciones |
|
Datos mecánicos
Dimensiones [mm] | M18 x 1,5 |
---|---|
Nombre de la rosca | M18 x 1,5 |
Materiales | PBT-GF20 |
Materiales en contacto con el fluido | inox (1.4404 / 316L); Junta tórica: FPM 8 x 1,5 gr 80° Shore A |
Conexión de proceso | M18 x 1,5 rosca interno |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A |
---|