- Productos
- SF521A
Sensor de caudal para la conexión a una unidad de evaluación
SF521A
SFG18ABB/2G /6M
Sensor de caudal para la conexión a una unidad de evaluación
SF521A
SFG18ABB/2G /6M
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Características del producto
Longitud de varilla L [mm] | 156 |
---|---|
Conexión de proceso | ANSIB 16.5 (1 in; 300 lb/sq.in) |
Campo de aplicación
Aplicación | altas temperaturas |
---|---|
Fluidos | Fluidos líquidos; Fluidos gaseosos |
Temperatura del fluido [°C] | -20...70 |
Resistencia a la presión [bar] | 30 |
Datos eléctricos
Conexión a la unidad de evaluación | VS2000 Exi (PTB 01 ATEX 2075) |
---|
Rango de configuración / medición
Longitud de varilla L [mm] | 156 |
---|
Rango de configuración [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Sensibilidad máxima [cm/s] | 3...60 |
Rango de configuración [cm/s] | 200...2000 |
---|---|
Sensibilidad máxima [cm/s] | 200...800 |
Precisión / variaciones
Gradiente de temperatura [K/min] | 15 |
---|
Tiempos de respuesta
Tiempo de respuesta [s] | 1...10 |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -20...70 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Homologaciones / pruebas
Marcado ATEX | II 2G Ex ia IIC T4 Gb | ||
---|---|---|---|
Resistencia a choques |
|
||
Resistencia a vibraciones |
|
Datos mecánicos
Peso [g] | 2,665 |
---|---|
Carcasa | cilíndrico |
Dimensiones [mm] | Ø 18 |
Materiales | inox (1.4404 / 316L) |
Materiales en contacto con el fluido | inox (1.4404 / 316L) |
Conexión de proceso | ANSIB 16.5 (1 in; 300 lb/sq.in) |
Notas
Notas |
|
|||
---|---|---|---|---|
Cantidad por pack | 1 unid. |
Conexión eléctrica
Conexión | Cable: 6 m, TPE-S; Longitud máx. del cable: 100 m; 5 x 0,34 mm² |
---|