- Productos
- SF3415
Sensor de caudal para la conexión a una unidad de evaluación
SF3415
SFN12XBK/US
Sensor de caudal para la conexión a una unidad de evaluación
SF3415
SFN12XBK/US
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Características del producto
Conexión de proceso | 1/2" NPT |
---|
Campo de aplicación
Fluidos | Fluidos líquidos; fluidos agresivos |
---|---|
Resistencia a la presión [bar] | 30 |
Temperatura del fluido [°C] | 5...70 |
---|
Datos eléctricos
Conexión a la unidad de evaluación | VS 0200 |
---|
Rango de configuración / medición
Rango de configuración [cm/s] | 0...60 |
---|---|
Sensibilidad máxima [cm/s] | 3...40 |
Precisión / variaciones
Gradiente de temperatura [K/min] | 7 |
---|
Tiempos de respuesta
Tiempo de respuesta [s] | 2...20 |
---|
Tiempo de respuesta [s] | 2...20 |
---|
Condiciones ambientales
Grado de protección | IP 67 |
---|
Homologaciones / pruebas
Resistencia a choques |
|
||
---|---|---|---|
Resistencia a vibraciones |
|
Datos mecánicos
Carcasa | Tipo con rosca |
---|---|
Materiales | céramica (99,9 % Al2 O3) |
Materiales en contacto con el fluido | céramica (99,9 % Al2 O3) |
Conexión de proceso | 1/2" NPT |
Accesorios
Componentes incluidos |
|
---|
Notas
Notas |
|
|
---|---|---|
Cantidad por pack | 1 unid. |
Conexión eléctrica
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A; Longitud máx. del cable: 100 m |
---|