- Productos
- SF3408
Sensor de caudal para la conexión a una unidad de evaluación
SF3408
SFN12AAC/US-100
Sensor de caudal para la conexión a una unidad de evaluación
SF3408
SFN12AAC/US-100
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Artículos alternativos: SF5700 + E40127 Comparador de productos: SF3408 / SF5700 Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
Características del producto
Conexión de proceso | 1/2" NPT |
---|
Campo de aplicación
Fluidos | Fluidos líquidos; fluidos agresivos |
---|---|
Temperatura del fluido [°C] | -25...80 |
Resistencia a la presión [bar] | 5 |
Temperatura del fluido [°C] | -25...80 |
---|
Datos eléctricos
Conexión a la unidad de evaluación | VS 0200 |
---|
Rango de configuración / medición
Rango de configuración [cm/s] | 0...60 |
---|---|
Sensibilidad máxima [cm/s] | 0...20 |
Precisión / variaciones
Gradiente de temperatura [K/min] | 7 |
---|
Tiempos de respuesta
Tiempo de respuesta [s] | 2...20 |
---|
Tiempo de respuesta [s] | 2...20 |
---|
Condiciones ambientales
Grado de protección | IP 67 |
---|
Homologaciones / pruebas
Resistencia a choques |
|
||
---|---|---|---|
Resistencia a vibraciones |
|
Datos mecánicos
Carcasa | Tipo con rosca |
---|---|
Materiales | PTFE |
Materiales en contacto con el fluido | PTFE |
Conexión de proceso | 1/2" NPT |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A; Longitud máx. del cable: 100 m |
---|