- Productos
- SF3305
Sensor de caudal para la conexión a una unidad de evaluación
SF3305
SFN12ADB/US-100
Sensor de caudal para la conexión a una unidad de evaluación
SF3305
SFN12ADB/US-100
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Artículos alternativos: SF5200 + E40107 Comparador de productos: SF3305 / SF5200 Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
Características del producto
Conexión de proceso | 1/2" NPT |
---|
Campo de aplicación
Aplicación | Alta presión |
---|---|
Fluidos | Fluidos líquidos; Fluidos gaseosos |
Temperatura del fluido [°C] | -25...80 |
Resistencia a la presión [bar] | 300 |
Aplicación | Alta presión |
---|---|
Temperatura del fluido [°C] | -25...80 |
Temperatura del fluido [°C] | -25...80 |
---|
Datos eléctricos
Conexión a la unidad de evaluación | VS 0200 |
---|
Rango de configuración / medición
Rango de configuración [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Sensibilidad máxima [cm/s] | 3...60 |
Rango de configuración [cm/s] | 200...2000 |
---|---|
Sensibilidad máxima [cm/s] | 200...800 |
Precisión / variaciones
Gradiente de temperatura [K/min] | 300 |
---|
Tiempos de respuesta
Tiempo de respuesta [s] | 1...10 |
---|
Tiempo de respuesta [s] | 1...10 |
---|
Tiempo de respuesta [s] | 1...10 |
---|
Condiciones ambientales
Grado de protección | IP 67 |
---|
Datos mecánicos
Carcasa | Tipo con rosca |
---|---|
Materiales | inox (1.4571 / 316Ti) |
Materiales en contacto con el fluido | inox (1.4571 / 316Ti) |
Conexión de proceso | 1/2" NPT |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A; Longitud máx. del cable: 100 m |
---|