You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to: United States
  1. Productos
  2. SF1200

Sensor de caudal para la conexión a una unidad de evaluación

SF1200

SFM12ABB

Sensor de caudal para la conexión a una unidad de evaluación

SF1200

SFM12ABB

Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Artículos alternativos: SF5350 + E40101 Comparador de productos: SF1200 / SF5350 Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
Características del producto
Conexión de proceso M12 x 1
Campo de aplicación
Aplicación altas temperaturas
Fluidos Fluidos líquidos; Fluidos gaseosos
Temperatura del fluido [°C] -25...80
Resistencia a la presión [bar] 30
Fluidos líquidos
Aplicación altas temperaturas
Temperatura del fluido [°C] -25...80
Fluidos gaseosos
Temperatura del fluido [°C] -25...80
Datos eléctricos
Conexión a la unidad de evaluación VS 0200
Rango de configuración / medición
Fluidos líquidos
Rango de configuración [cm/s] 3...300
Sensibilidad máxima [cm/s] 3...60
Fluidos gaseosos
Rango de configuración [cm/s] 200...2000
Sensibilidad máxima [cm/s] 200...800
Precisión / variaciones
Gradiente de temperatura [K/min] 15
Tiempos de respuesta
Tiempo de respuesta [s] 1...10
Fluidos líquidos
Tiempo de respuesta [s] 1...10
Fluidos gaseosos
Tiempo de respuesta [s] 1...10
Condiciones ambientales
Grado de protección IP 67
Datos mecánicos
Carcasa Tipo con rosca
Dimensiones [mm] M12 x 1
Nombre de la rosca M12 x 1
Materiales inox (1.4571 / 316Ti)
Materiales en contacto con el fluido inox (1.4571 / 316Ti)
Conexión de proceso M12 x 1
Accesorios
Componentes incluidos
Juntas: 2 x AMF 30
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Conexión Cable: 2 m, PUR; Longitud máx. del cable: 100 m; 5 x 0,34 mm², PVC