- Productos
- RV6134
Encóder incremental con eje macizo
RV6134
RV-1080-I24/L6
Encóder incremental con eje macizo
RV6134
RV-1080-I24/L6
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Características del producto
Resolución | 1080 impulsos |
---|---|
Versión del eje | eje macizo |
Diámetro del eje [mm] | 10 |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 150 |
Salidas
Alimentación | HTL |
---|---|
Corriente máxima por cada salida [mA] | 50 |
Frecuencia de conmutación [kHz] | 300 |
Tipo de protección contra cortocircuitos | < 60 s |
Desfase canal A y B [°] | 90 |
Rango de configuración / medición
Resolución | 1080 impulsos |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -40...100 | |
---|---|---|
Nota sobre la temperatura ambiente |
|
|
Humedad relativa del aire máx. [%] | 98 | |
Grado de protección | IP 64; (en la parte de la carcasa: IP 67; en la parte del eje: IP 64) |
Homologaciones / pruebas
Resistencia a choques |
|
||
---|---|---|---|
Resistencia a vibraciones |
|
Datos mecánicos
Dimensiones [mm] | Ø 58 / L = 46,7 | |
---|---|---|
Materiales | aluminio | |
Velocidad de rotación máx. mecánica [U/min] | 12000 | |
Par de apriete inicial máx. [Nm] | 1 | |
Temperatura de referencia par de apriete [°C] | 20 | |
Versión del eje | eje macizo | |
Diámetro del eje [mm] | 10 | |
Material del eje |
|
|
Carga máx. axial en el extremo del eje [N] | 10 | |
Carga máx. radial en el extremo del eje [N] | 20 |
Conexión eléctrica
Cable: 6 m, PUR; Longitud máx. del cable: 300 m; radial, puede usarse axialmente |
Diagramas y curvas
Diagrama de impulsos
|
|
---|