You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to: United States
  1. Productos
  2. RU6113

Encóder incremental con eje macizo

RU6113

RU-6000-I24/K R

Encóder incremental con eje macizo

RU6113

RU-6000-I24/K R

  • Secuencia de impulsos definida para la detección fiable del número de revoluciones
  • Para determinar posiciones y medir recorridos con precisión
  • Montaje sencillo y rápido
  • Muy resistente a choques y vibraciones
  • Conexión de conector radial para aplicaciones con un reducido espacio de instalación
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
  • ce
  • c_nrtl_us
Características del producto
Resolución 6000 impulsos
Versión del eje eje macizo
Diámetro del eje [mm] 10
Campo de aplicación
Principio de funcionamiento incremental
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 10...30 DC
Consumo de corriente [mA] 150
Salidas
Alimentación HTL
Corriente máxima por cada salida [mA] 50
Frecuencia de conmutación [kHz] 300
Tipo de protección contra cortocircuitos < 60 s
Desfase canal A y B [°] 90
Rango de configuración / medición
Resolución 6000 impulsos
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -30...85
Temperatura de almacenamiento [°C] -30...100
Humedad relativa del aire máx. [%] 98
Grado de protección IP 64
Homologaciones / pruebas
Resistencia a choques
100 g (6 ms)
Resistencia a vibraciones
15 g (55...2000 Hz)
Datos mecánicos
Peso [g] 423,2
Dimensiones [mm] Ø 58 / L = 75,5
Materiales aluminio
Velocidad de rotación máx. mecánica [U/min] 12000
Par de apriete inicial máx. [Nm] 1
Temperatura de referencia par de apriete [°C] 20
Versión del eje eje macizo
Diámetro del eje [mm] 10
Material del eje
1.4104 (acero)
Carga máx. axial en el extremo del eje [N] 10
Carga máx. radial en el extremo del eje [N] 20
Brida de fijación Brida de unión
Conexión eléctrica
Conector: 1 x M23 (ifm 1001.4), radial
Diagramas y curvas
Diagrama de impulsos
giro en el sentido de las agujas del reloj (vista sobre el eje)