Encóder incremental con eje macizo
RU1193
RU-1024-I05/L6E
Encóder incremental con eje macizo
RU1193
RU-1024-I05/L6E
- Secuencia de impulsos definida para la detección fiable del número de revoluciones
- Para determinar posiciones y medir recorridos con precisión
- Montaje sencillo y rápido
- Muy resistente a choques y vibraciones
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Características del producto
Resolución | 1024 impulsos |
---|---|
Versión del eje | eje macizo |
Diámetro del eje [mm] | 6 |
Campo de aplicación
Principio de funcionamiento | incremental |
---|
Datos eléctricos
Tolerancia de tensión de alimentación [%] | 10 |
---|---|
Tensión de alimentación [V] | 5 DC |
Consumo de corriente [mA] | 150 |
Salidas
Alimentación | TTL |
---|---|
Corriente máxima por cada salida [mA] | 20 |
Frecuencia de conmutación [kHz] | 300 |
Desfase canal A y B [°] | 90 |
Rango de configuración / medición
Resolución | 1024 impulsos |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -30...100 | |
---|---|---|
Nota sobre la temperatura ambiente |
|
|
Temperatura de almacenamiento [°C] | -30...100 | |
Humedad relativa del aire máx. [%] | 98 | |
Grado de protección | IP 66 |
Homologaciones / pruebas
Resistencia a choques |
|
||
---|---|---|---|
Resistencia a vibraciones |
|
Datos mecánicos
Peso [g] | 745 | |
---|---|---|
Dimensiones [mm] | Ø 58 / L = 46 | |
Materiales | aluminio | |
Velocidad de rotación máx. mecánica [U/min] | 12000 | |
Par de apriete inicial máx. [Nm] | 1 | |
Temperatura de referencia par de apriete [°C] | 20 | |
Versión del eje | eje macizo | |
Diámetro del eje [mm] | 6 | |
Material del eje |
|
|
Carga máx. axial en el extremo del eje [N] | 10 | |
Carga máx. radial en el extremo del eje [N] | 20 | |
Brida de fijación | Brida de unión |
Conexión eléctrica
Cable: 6 m, PUR; axial |
Diagramas y curvas
Diagrama de impulsos
|
|
---|