- Productos
- RO6354
Encóder incremental con eje hueco
RO6354
RO-0050-I24/T U
Encóder incremental con eje hueco
RO6354
RO-0050-I24/T U
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Características del producto
Resolución | 50 impulsos |
---|---|
Versión del eje | Eje hueco unidireccional |
Diámetro del eje [mm] | 12 |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 200 |
Salidas
Alimentación | HTL |
---|---|
Corriente máxima por cada salida [mA] | 20 |
Frecuencia de conmutación [kHz] | 160 |
Tipo de protección contra cortocircuitos | < 60 s |
Desfase canal A y B [°] | 90 |
Rango de configuración / medición
Resolución | 50 impulsos |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -30...95 | |
---|---|---|
Nota sobre la temperatura ambiente |
|
|
Temperatura de almacenamiento [°C] | -30...100 | |
Humedad relativa del aire máx. [%] | 98 | |
Grado de protección | IP 64 |
Homologaciones / pruebas
Resistencia a choques |
|
||
---|---|---|---|
Resistencia a vibraciones |
|
Datos mecánicos
Dimensiones [mm] | Ø 58 / L = 46,2 | |
---|---|---|
Materiales | aluminio | |
Velocidad de rotación máx. mecánica [U/min] | 12000 | |
Par de apriete inicial máx. [Nm] | 2,5 | |
Temperatura de referencia par de apriete [°C] | 20 | |
Versión del eje | Eje hueco unidireccional | |
Diámetro del eje [mm] | 12 | |
Tolerancia del eje | H7 | |
Material del eje |
|
|
Profundidad de instalación del eje [mm] | 10 | |
Desplazamiento axial máx. del eje [mm] | 1; (desplazamiento radial máx.: ± 0,05 mm) |
Conexión eléctrica
Conector: 1 x M18, radial |
Diagramas y curvas
Diagrama de impulsos
|
|
---|