- Productos
- RO6346
Encóder incremental con eje hueco
RO6346
RO-2048-I24/N1U
Encóder incremental con eje hueco
RO6346
RO-2048-I24/N1U
- Secuencia de impulsos definida para la detección fiable del número de revoluciones
- Para determinar posiciones y medir recorridos con precisión
- Montaje sencillo directamente sobre el eje del accionamiento
- Conexión de cable radial para aplicaciones con un reducido espacio de instalación
- Carcasa compacta y resistente
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Artículos alternativos: ROP521 + E12402 Comparador de productos: RO6346 / ROP521 Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
Características del producto
Resolución | 2048 impulsos |
---|---|
Versión del eje | Eje hueco unidireccional |
Diámetro del eje [mm] | 12 |
Campo de aplicación
Principio de funcionamiento | incremental |
---|
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 150 |
Salidas
Alimentación | HTL |
---|---|
Corriente máxima por cada salida [mA] | 50 |
Frecuencia de conmutación [kHz] | 300 |
Tipo de protección contra cortocircuitos | < 60 s |
Desfase canal A y B [°] | 90 |
Rango de configuración / medición
Resolución | 2048 impulsos |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -30...85 | |
---|---|---|
Nota sobre la temperatura ambiente |
|
|
Humedad relativa del aire máx. [%] | 98 | |
Grado de protección | IP 64; (en la parte de la carcasa: IP 67; en la parte del eje: IP 64) |
Homologaciones / pruebas
Resistencia a choques |
|
||
---|---|---|---|
Resistencia a vibraciones |
|
Datos mecánicos
Peso [g] | 450 | |
---|---|---|
Dimensiones [mm] | Ø 58 / L = 35,5 | |
Materiales | aluminio | |
Velocidad de rotación máx. mecánica [U/min] | 12000 | |
Par de apriete inicial máx. [Nm] | 1 | |
Temperatura de referencia par de apriete [°C] | 20 | |
Versión del eje | Eje hueco unidireccional | |
Diámetro del eje [mm] | 12 | |
Tolerancia del eje | H7 | |
Material del eje |
|
|
Profundidad de instalación del eje [mm] | 10 | |
Desplazamiento axial máx. del eje [mm] | 1; (desplazamiento radial máx.: ± 0,05 mm) |
Conexión eléctrica
Cable: 1 m, PUR; Longitud máx. del cable: 300 m; radial, puede usarse axialmente |
Diagramas y curvas
Diagrama de impulsos
|
|
---|