- Productos
- RN6051
Encóder absoluto monovuelta con eje macizo
RN6051
RN-4096-S24/L1B
Encóder absoluto monovuelta con eje macizo
RN6051
RN-4096-S24/L1B
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Características del producto
Resolución | 4096 impulsos; 4096 pasos; 12 bit |
---|---|
Interfaz de comunicación | Interfaz de datos SSI |
Versión del eje | eje macizo |
Diámetro del eje [mm] | 10 |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 150 |
Salidas
Tipo de código | código Gray; (valores de código ascendentes con el giro a la derecha (vista sobre el eje)) |
---|---|
Código de señal | entrada de datos; señales compatibles con TTL; impulso e impulso (inv.) de drivers según RS 485; salida de datos; en serie asíncrona; señales, datos y datos (inv.) compatibles con TTL; señales incrementales; 2 señales incrementales sinusoidales (A y B); desplazamiento de fase de 90°; 1 Vss 512 períodos de señal por rotación |
Rango de configuración / medición
Resolución | 4096 impulsos; 4096 pasos; 12 bit |
---|
Interfaces
Interfaz de comunicación | Interfaz de datos SSI |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
---|---|
Humedad relativa del aire máx. [%] | 75; (brevemente: 95 %) |
Grado de protección | IP 64 |
Homologaciones / pruebas
Resistencia a choques |
|
||
---|---|---|---|
Resistencia a vibraciones |
|
Datos mecánicos
Dimensiones [mm] | Ø 58 / L = 66,7 | |
---|---|---|
Materiales | aluminio | |
Velocidad de rotación máx. mecánica [U/min] | 12000 | |
Par de apriete inicial máx. [Nm] | 1 | |
Temperatura de referencia par de apriete [°C] | 20 | |
Versión del eje | eje macizo | |
Diámetro del eje [mm] | 10 | |
Material del eje |
|
|
Carga máx. axial en el extremo del eje [N] | 10 | |
Carga máx. radial en el extremo del eje [N] | 20 |
Notas
Notas |
|
---|
Conexión eléctrica
Cable: 1 m, PUR; Longitud máx. del cable: 150 m; radial, puede usarse axialmente |
Diagramas y curvas
Diagrama de impulsos
|
|
---|