- Productos
- RN6050
Encóder absoluto monovuelta con eje macizo
RN6050
RN-1024-S24/L1B
Encóder absoluto monovuelta con eje macizo
RN6050
RN-1024-S24/L1B
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Artículos alternativos: RN6052 Comparador de productos: RN6050 / RN6052 Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
Características del producto
Resolución | 1024 impulsos; 1024 pasos; 10 bit |
---|---|
Interfaz de comunicación | Interfaz de datos SSI |
Versión del eje | eje macizo |
Diámetro del eje [mm] | 10 |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 150 |
Velocidad de rotación máx. eléctrica [U/min] | 6000 |
Salidas
Tipo de código | código Gray; (valores de código ascendentes con el giro a la derecha (vista sobre el eje)) |
---|---|
Código de señal | entrada de datos; señales compatibles con TTL; impulso e impulso (inv.) de drivers según RS 485; salida de datos; en serie asíncrona; señales, datos y datos (inv.) compatibles con TTL; señales incrementales; 2 señales incrementales sinusoidales (A y B); desplazamiento de fase de 90°; 1 Vss 512 períodos de señal por rotación |
Rango de configuración / medición
Resolución | 1024 impulsos; 1024 pasos; 10 bit |
---|
Interfaces
Interfaz de comunicación | Interfaz de datos SSI |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -20...85 |
---|---|
Temperatura de almacenamiento [°C] | -30...80 |
Grado de protección | IP 64 |
Homologaciones / pruebas
Resistencia a choques |
|
||
---|---|---|---|
Resistencia a vibraciones |
|
Datos mecánicos
Dimensiones [mm] | Ø 58 / L = 52 | |
---|---|---|
Materiales | aluminio | |
Velocidad de rotación máx. mecánica [U/min] | 12000 | |
Par de apriete inicial máx. [Nm] | 1 | |
Temperatura de referencia par de apriete [°C] | 20 | |
Versión del eje | eje macizo | |
Diámetro del eje [mm] | 10 | |
Material del eje |
|
|
Carga máx. axial en el extremo del eje [N] | 10 | |
Carga máx. radial en el extremo del eje [N] | 20 |
Notas
Notas |
|
---|
Conexión eléctrica
Cable: 1 m, PUR; Longitud máx. del cable: 100 m; axial |
Diagramas y curvas
Diagrama de impulsos
|
|
---|