- Productos
- RN6012
Encóder absoluto monovuelta con eje macizo
RN6012
RN-1024-G24/L1B
Encóder absoluto monovuelta con eje macizo
RN6012
RN-1024-G24/L1B
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Artículos alternativos: RN6026 Comparador de productos: RN6012 / RN6026 Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
Características del producto
Resolución | 1024 pasos; 10 bit |
---|---|
Versión del eje | eje macizo |
Diámetro del eje [mm] | 10 |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 150 |
Velocidad de rotación máx. eléctrica [U/min] | 6000 |
Salidas
Alimentación | HTL |
---|---|
Corriente máxima por cada salida [mA] | 20 |
Tipo de código | código Gray; (valores de código ascendentes con el giro a la derecha (vista sobre el eje)) |
Rango de configuración / medición
Resolución | 1024 pasos; 10 bit |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -20...85 |
---|---|
Temperatura de almacenamiento [°C] | -30...100 |
Humedad relativa del aire máx. [%] | 98 |
Grado de protección | IP 64 |
Homologaciones / pruebas
Resistencia a choques |
|
||
---|---|---|---|
Resistencia a vibraciones |
|
Datos mecánicos
Dimensiones [mm] | Ø 58 / L = 52 | |
---|---|---|
Materiales | aluminio | |
Velocidad de rotación máx. mecánica [U/min] | 10000 | |
Par de apriete inicial máx. [Nm] | 1 | |
Temperatura de referencia par de apriete [°C] | 20 | |
Versión del eje | eje macizo | |
Diámetro del eje [mm] | 10 | |
Material del eje |
|
|
Carga máx. axial en el extremo del eje [N] | 10 | |
Carga máx. radial en el extremo del eje [N] | 20 |
Conexión eléctrica
Cable: 1 m, PUR; Longitud máx. del cable: 100 m; axial |
Diagramas y curvas
Diagrama de impulsos
|
|
---|